- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0204Uchwyty pałąkowe aluminiowe owalne z otworem przelotowym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.Wersja:w kolorze czarnym lub rubinowym RAL 3003, powlekane proszkowo.Montaż:Od przodu.Wyposażenie:Odpowiednie śruby do mocowania uchwytów pałąkowych: - Śruba z łbem walcowym ISO 4762-M5/M6.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | A | B | B1 | D | H | L | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0204.11000105 | czarny | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 43,73 PLN | | K0204.11120105 | czarny | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 44,77 PLN | | K0204.11120106 | czarny | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 51,85 PLN | | K0204.11200105 | czarny | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 45,75 PLN | | K0204.11200106 | czarny | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 53,15 PLN | | K0204.11280105 | czarny | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 46,78 PLN | | K0204.11280106 | czarny | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 53,77 PLN | | K0204.11600105 | czarny | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 50,20 PLN | | K0204.11600106 | czarny | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 58,22 PLN | | K0204.11800106 | czarny | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 59,31 PLN | | K0204.11002705 | czerwony RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 | | | 43,73 PLN | | K0204.11122705 | czerwony RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 | | | 44,77 PLN | | K0204.11122706 | czerwony RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 | | | 51,85 PLN | | K0204.11202705 | czerwony RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 | | | 45,75 PLN | | K0204.11202706 | czerwony RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 | | | 53,15 PLN | | K0204.11282705 | czerwony RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 | | | 46,78 PLN | | K0204.11282706 | czerwony RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 | | | 53,77 PLN | | K0204.11602705 | czerwony RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 | | | 50,20 PLN | | K0204.11602706 | czerwony RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 | | | 58,22 PLN | | K0204.11802706 | czerwony RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 | | | 59,31 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|