- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0796Uchwyty rurowe aluminiowe owalne |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnego kształtu, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od tyłu – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.Materiał:Aluminiowa rura owalna EN AW-6060. Tuleja gwintowana ze stali. Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 300Wskazówka:Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.Montaż:Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.Zalety:Masywny wygląd, a przy tym niska masa. Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo. Ergonomiczny kształt uchwytu. Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu. Wyposażenie:K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem gwintu K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor korpusu | Powierzchnia korpusu | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0796.250083 | naturalny | anodowany | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 117,68 PLN | | K0796.300083 | naturalny | anodowany | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 124,92 PLN | | K0796.400083 | naturalny | anodowany | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 135,64 PLN | | K0796.500083 | naturalny | anodowany | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 154,42 PLN | | K0796.250081 | czarny | powlekany proszkowo | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 117,68 PLN | | K0796.300081 | czarny | powlekany proszkowo | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 124,92 PLN | | K0796.400081 | czarny | powlekany proszkowo | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 135,64 PLN | | K0796.500081 | czarny | powlekany proszkowo | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 154,42 PLN | | K0796.2500827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 117,68 PLN | | K0796.3000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 124,92 PLN | | K0796.4000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 135,64 PLN | | K0796.5000827 | czerwony RAL 3003 | powlekany proszkowo | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 154,42 PLN | | K0796.2500884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 250 | 34 | M8 | 62 | 296,4 | 1000 | | | 117,68 PLN | | K0796.3000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 300 | 34 | M8 | 62 | 346,4 | 1000 | | | 124,92 PLN | | K0796.4000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 400 | 34 | M8 | 62 | 446,4 | 1000 | | | 135,64 PLN | | K0796.5000884 | czerwony RAL 3020 | powlekany proszkowo | 500 | 34 | M8 | 62 | 546,4 | 1000 | | | 154,42 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|