Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu aluminiowym
K0132

Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu aluminiowym

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wsporniki EN AW-6060 wytłaczane.
Wstawki łączące – termoplast wzmocniony granulatem szklanym.
Rura – EN AW-6060.
Wersja:Wsporniki anodowane na czarno z matowym połyskiem.
Wstawki łączące – czarne.
Rura gładko szlifowana i anodowana lub powlekana proszkowo bądź czarnym tworzywem sztucznym, rowkowanym
Wskazówka:Z przedstawionego systemu wymiennego dostępne są kompletne uchwyty lub wstępnie zmontowane wsporniki końcowe i pośrednie do zestawienia z rurami zamówionymi przez klienta.
Połączenie między wspornikami a rurą jest całkowicie szczelne i bardzo wytrzymałe.
Montaż:Od tyłu.Na zapytanie:Wsporniki pośrednie przy większym rozstawie.Wskazówka dotycząca planu:
1) Wkład ramienny
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0132 Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu aluminiowym 143 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu aluminiowym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0132.2001anodyzowany w kolorze naturalnym20061,5M866,52251000 188,91 PLN
K0132.2501anodyzowany w kolorze naturalnym25061,5M866,52751000 193,94 PLN
K0132.3001anodyzowany w kolorze naturalnym30061,5M866,53251000 199,07 PLN
K0132.3501anodyzowany w kolorze naturalnym35061,5M866,53751000 204,30 PLN
K0132.4001anodyzowany w kolorze naturalnym40061,5M866,54251000 209,69 PLN
K0132.5001anodyzowany w kolorze naturalnym50061,5M866,55251000 220,17 PLN
K0132.6001anodyzowany w kolorze naturalnym60061,5M866,56251000 230,38 PLN
K0132.2002anodyzowane w kolorze czarnym20061,5M866,52251000 196,52 PLN
K0132.2502anodyzowane w kolorze czarnym25061,5M866,52751000 201,81 PLN
K0132.3002anodyzowane w kolorze czarnym30061,5M866,53251000 207,26 PLN
K0132.3502anodyzowane w kolorze czarnym35061,5M866,53751000 212,60 PLN
K0132.4002anodyzowane w kolorze czarnym40061,5M866,54251000 218,11 PLN
K0132.5002anodyzowane w kolorze czarnym50061,5M866,55251000 229,06 PLN
K0132.6002anodyzowane w kolorze czarnym60061,5M866,56251000 239,53 PLN
K0132.2003czarny powlekany proszkowo20061,5M866,52251000 196,52 PLN
K0132.2503czarny powlekany proszkowo25061,5M866,52751000 201,81 PLN
K0132.3003czarny powlekany proszkowo30061,5M866,53251000 207,26 PLN
K0132.3503czarny powlekany proszkowo35061,5M866,53751000 212,60 PLN
K0132.4003czarny powlekany proszkowo40061,5M866,54251000 218,11 PLN
K0132.5003czarny powlekany proszkowo50061,5M866,55251000 229,06 PLN
K0132.6003czarny powlekany proszkowo60061,5M866,56251000 239,53 PLN
K0132.2004czarne tworzywo ryflowane20061,5M866,52251000 196,52 PLN
K0132.2504czarne tworzywo ryflowane25061,5M866,52751000 201,81 PLN
K0132.3004czarne tworzywo ryflowane30061,5M866,53251000 207,26 PLN
K0132.3504czarne tworzywo ryflowane35061,5M866,53751000 212,60 PLN
K0132.4004czarne tworzywo ryflowane40061,5M866,54251000 218,11 PLN
K0132.5004czarne tworzywo ryflowane50061,5M866,55251000 229,06 PLN
K0132.6004czarne tworzywo ryflowane60061,5M866,56251000 239,53 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl