Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego
K0235

Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Rura połączeniowa, aluminium EN AW-6060 lub stal nierdzewna 1.4301.
wspornik uchwytu, poliamid, wzmocniony granulatem szklanym.
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Wersja:Rura połączeniowa, kolor naturalny lub czarny, anodowana lub stal nierdzewna, gładko szlifowana.
Wsporniki – czerń matowa.
Wskazówka:Dokładne osadzenie rury na wsporniku z tworzywa sztucznego dzięki nadlewkom.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0235 Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego 124 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe wygięte z ramieniem uchwytu z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
Kolor
korpusu
ABDHLNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0235.088041aluminiumanodyzowany w kolorze naturalnym8824M440100200 45,92 PLN
K0235.096041aluminiumanodyzowany w kolorze naturalnym9624M440108200 46,45 PLN
K0235.120041aluminiumanodyzowany w kolorze naturalnym12024M440132200 47,77 PLN
K0235.128041aluminiumanodyzowany w kolorze naturalnym12824M440140200 48,40 PLN
K0235.160041aluminiumanodyzowany w kolorze naturalnym16024M440172200 50,15 PLN
K0235.180041aluminiumanodyzowany w kolorze naturalnym18024M440192200 52,11 PLN
K0235.088042aluminiumanodyzowane w kolorze czarnym8824M440100200 46,87 PLN
K0235.096042aluminiumanodyzowane w kolorze czarnym9624M440108200 47,45 PLN
K0235.120042aluminiumanodyzowane w kolorze czarnym12024M440132200 48,88 PLN
K0235.128042aluminiumanodyzowane w kolorze czarnym12824M440140200 49,52 PLN
K0235.160042aluminiumanodyzowane w kolorze czarnym16024M440172200 51,64 PLN
K0235.180042aluminiumanodyzowane w kolorze czarnym18024M440192200 52,74 PLN
K0235.088043Stal nierdzewnaszlifowane8824M440100200 55,02 PLN
K0235.096043Stal nierdzewnaszlifowane9624M440108200 55,60 PLN
K0235.120043Stal nierdzewnaszlifowane12024M440132200 57,40 PLN
K0235.128043Stal nierdzewnaszlifowane12824M440140200 57,82 PLN
K0235.160043Stal nierdzewnaszlifowane16024M440172200 60,31 PLN
K0235.180043Stal nierdzewnaszlifowane18024M440192200 61,69 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl