Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego
K0196

Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał, wersja:Termoplast, ciemnoszary.
Tulejka ze stali ocynkowanej.
Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
 RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0196 Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego 143 kB

Rysunki

Uchwyty łukowe z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABCDHLL1RTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0196.119061192533M643,51509894101000 24,76 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl