Ramię uchwytu ze stali nierdzewnej 1.4308.

Łącznik rurowy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym.

Wersja
Ramię uchwytu polerowane.
Łącznik rurowy o strukturze z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym, powlekany lakierem bezbarwnym.
Wskazówka
Do mocowania uchwytów rurowych można stosować śruby z łbem walcowym ze stali nierdzewnej DIN EN ISO 4762.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci kupili również