Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty rurowe aluminiowe z klamrą zaciskową z tworzywa sztucznego
K0224

Uchwyty rurowe aluminiowe z klamrą zaciskową z tworzywa...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Wsporniki i zaślepki – poliamid wzmocniony granulatem szklanym.
Rura – aluminium EN AW-6060.
Wersja:Rura gładko szlifowana i anodowana na czarno lub na kolor naturalny.
Wsporniki i zaślepki półmatowe o delikatnej strukturze, czarne.
Wskazówka:Wytrzymałe połączenie gwintowe wspornika z rurą dzięki zanitowanej nakrętce.Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0224 Uchwyty rurowe aluminiowe z klamrą zaciskową z tworzywa sztucznego 130 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe z klamrą zaciskową z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Kolor
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0224.200061anodyzowane w kolorze czarnym20030M675288800 139,50 PLN
K0224.250061anodyzowane w kolorze czarnym25030M675338800 142,77 PLN
K0224.300061anodyzowane w kolorze czarnym30030M675388800 145,95 PLN
K0224.400061anodyzowane w kolorze czarnym40030M675488800 152,46 PLN
K0224.500061anodyzowane w kolorze czarnym50030M675588800 158,76 PLN
K0224.200063anodyzowany w kolorze naturalnym20030M675288800 134,31 PLN
K0224.250063anodyzowany w kolorze naturalnym25030M675338800 137,38 PLN
K0224.300063anodyzowany w kolorze naturalnym30030M675388800 140,55 PLN
K0224.400063anodyzowany w kolorze naturalnym40030M675488800 146,53 PLN
K0224.500063anodyzowany w kolorze naturalnym50030M675588800 152,82 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl