Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne
K1458

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Duroplast PF 31.
Tuleja gwintowana ze stali lub stal nierdzewna.
Wersja:Duroplast czarny, wypolerowany na wysoki połysk.
Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z połyskiem.
Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej 140 °C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 160 °C.
Montaż:Od tyłu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1458 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne 123 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego owalne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
komponentów
ABB1D

HLTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1458.21000621stal1002113M6501139500 40,57 PLN
K1458.21200621stal1202113M6501339500 43,01 PLN
K1458.21280621stal1282113M6501419500 44,36 PLN
K1458.21600825stal1602517M85517712500 55,68 PLN
K1458.31000621stal nierdzewna1002113M6501139500 58,89 PLN
K1458.31200621stal nierdzewna1202113M6501339500 63,03 PLN
K1458.31280621stal nierdzewna1282113M6501419500 66,45 PLN
K1458.31600825stal nierdzewna1602517M85517712500 77,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl