OpisMateriał:Rura połączeniowa, stal nierdzewna 1.4301.
Wspornik uchwytu, odlew precyzyjny G 4581.
Materiał montażowy, stal nierdzewna 1.4301.
Pierścień zaciskowy i uszczelniający z kauczuku silikonowego o jakości odpowiedniej do zastosowania w przemyśle spożywczym.
Długoterminowa odporność termiczna od -60 °C do +200 °C.
Wersja:Rura gładko szlifowana.
Wsporniki śrutowane i polerowane elektrolitycznie na matowy połysk.Wskazówka:Uniwersalne, składane uchwyty rurowe ze stali nierdzewnej. Złącze rury ze wspornikiem jest nieprzepuszczalne dla wody rozpryskowej. Dodatkowy zacisk rury za pomocą wkręta bez łba z gniazdem sześciokątnym. Do montowania przy pomocy śrub od przodu lub od tyłu. Łatwy do czyszczenia, bardzo dobrze nadaje się do zastosowania w przemyśle spożywczym.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne: