Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Uchwyt maszyny charakteryzuje się połączeniem masywnego kształtu, znacznej stabilności i bardzo dużej swobody działania. Objęty patentem system mocowania umożliwia montaż od tyłu – od strony przedniej nie są widoczne żadne śruby. Dzięki łatwej do czyszczenia i odpornej na ścieranie powierzchni uchwyt optymalnie dostosowuje się do otoczenia.Materiał:Aluminiowa rura okrągła EN AW-6060.
Tuleja gwintowana ze stali.
Wersja:Kolor czarny lub rubinowy RAL 300Wskazówka:Materiał mocujący nie znajduje się w zakresie dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śrub z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu.Montaż:Mocowanie uchwytu maszyny jest możliwe z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8.Zalety:Masywny wygląd, a przy tym niska masa.
Ponadczasowe i eleganckie wzornictwo.
Ergonomiczny kształt uchwytu.
Opatentowany system mocowania do montażu z tyłu.
Wyposażenie:K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762, z zabezpieczeniem gwintu
K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0795 Uchwyty rurowe aluminiowe okrągłe 272 kB

Rysunki

Uchwyty rurowe aluminiowe okrągłe

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaKolor
korpusu
Powierzchnia
korpusu
ABDHLNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0795.250083naturalnyanodowany25030M865296,41000 116,32 PLN
K0795.300083naturalnyanodowany30030M865346,41000 123,52 PLN
K0795.400083naturalnyanodowany40030M865446,41000 134,10 PLN
K0795.500083naturalnyanodowany50030M865546,41000 152,67 PLN
K0795.250081czarnypowlekany proszkowo25030M865296,41000 116,32 PLN
K0795.300081czarnypowlekany proszkowo30030M865346,41000 123,52 PLN
K0795.400081czarnypowlekany proszkowo40030M865446,41000 134,10 PLN
K0795.500081czarnypowlekany proszkowo50030M865546,41000 152,67 PLN
K0795.2500827czerwony RAL 3003powlekany proszkowo25030M865296,41000 116,32 PLN
K0795.3000827czerwony RAL 3003powlekany proszkowo30030M865346,41000 123,52 PLN
K0795.4000827czerwony RAL 3003powlekany proszkowo40030M865446,41000 134,10 PLN
K0795.5000827czerwony RAL 3003powlekany proszkowo50030M865546,41000 152,67 PLN
K0795.2500884czerwony RAL 3020powlekany proszkowo25030M865296,41000 116,32 PLN
K0795.3000884czerwony RAL 3020powlekany proszkowo30030M865346,41000 123,52 PLN
K0795.4000884czerwony RAL 3020powlekany proszkowo40030M865446,41000 134,10 PLN
K0795.5000884czerwony RAL 3020powlekany proszkowo50030M865546,41000 152,67 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl