- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1877Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z miękkimi... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Komponent główny z polipropylenu (PP). Komponent miękki z termoplastycznego elastomeru. Tuleje gwintowane z mosiądzu.Wersja:Komponent główny czarny. Komponent miękki czarny, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, niebieski, szary. Tuleje gwintowane ocynkowane.Wskazówka:Bardzo wysoki komfort noszenia i chwytania ze względu na miękką powierzchnię wewnętrzną uchwytu.Montaż:Od tyłu.Na zapytanie:Komponent główny szary z innymi kombinacjami kolorów.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor komponentów | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1877.0940411 | czarny | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.09404187 | niebieski | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.09404186 | zielony | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.09404184 | czerwony | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.0940412 | pomarańczowy | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.09404116 | żółty | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.09404188 | szary | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 | | | 34,78 PLN | | K1877.1170511 | czarny | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.11705187 | niebieski | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.11705186 | zielony | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.11705184 | czerwony | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.1170512 | pomarańczowy | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.11705116 | żółty | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.11705188 | szary | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 | | | 36,39 PLN | | K1877.1540611 | czarny | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.15406187 | niebieski | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.15406186 | zielony | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.15406184 | czerwony | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.1540612 | pomarańczowy | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.15406116 | żółty | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.15406188 | szary | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 | | | 39,08 PLN | | K1877.1540811 | czarny | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | | K1877.15408187 | niebieski | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | | K1877.15408186 | zielony | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | | K1877.15408184 | czerwony | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | | K1877.1540812 | pomarańczowy | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | | K1877.15408116 | żółty | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | | K1877.15408188 | szary | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 | | | 42,54 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|