- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1641Uchwyty pałąkowe aluminiowe |
powrót |
|
|
OpisOpis produktu:Te uchwyty pałąkowe charakteryzują się się dużymi gabarytami. Dzięki zamkniętej, gładkiej formie są proste w czyszczeniu.Materiał:Uchwyt pałąkowy EN AW-6060. Śruba, nakrętka i podkładka ze stali nierdzewnej.Wersja:czarny lub srebrny.Montaż:Forma A od przodu. Forma B od tyłu.Zalety:Elementy do chwytania służące do otwierania i zamykania osłon, obudów i pokryw. Obszary zastosowania: budowa maszyn, instalacji i narzędzi oraz przemysł meblowy. Odporne na skręcenie i przyjazne w obsłudze.Zakres dostawyForma A zawiera w komplecie śruby mocujące oraz odpowiednie podkładki i nakrętki.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | H1 | L | S | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1641.1100051 | A | z otworem przelotowym | czarny | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 50,92 PLN | | K1641.1120061 | A | z otworem przelotowym | czarny | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 66,30 PLN | | K1641.1140081 | A | z otworem przelotowym | czarny | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 83,11 PLN | | K1641.1160081 | A | z otworem przelotowym | czarny | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 30 | 194 | 32 | 1000 | | | 111,11 PLN | | K1641.1180101 | A | z otworem przelotowym | czarny | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 218 | 36 | 1000 | | | 136,10 PLN | | K1641.1100053 | A | z otworem przelotowym | srebrny | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 20 | 122 | 20 | 1000 | | | 50,92 PLN | | K1641.1120063 | A | z otworem przelotowym | srebrny | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 25 | 146 | 24 | 1000 | | | 66,30 PLN | | K1641.1140083 | A | z otworem przelotowym | srebrny | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 30 | 170 | 28 | 1000 | | | 83,11 PLN | | K1641.1160083 | A | z otworem przelotowym | srebrny | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 30 | 194 | 32 | 1000 | | | 111,11 PLN | | K1641.1180103 | A | z otworem przelotowym | srebrny | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 40 | 218 | 36 | 1000 | | | 136,10 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Forma | Typ formy | Kolor korpusu | A | B | C | D | H | L | S | T | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1641.2100051 | B | z gwintem wewnętrznym | czarny | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 49,22 PLN | | K1641.2120061 | B | z gwintem wewnętrznym | czarny | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 62,93 PLN | | K1641.2140081 | B | z gwintem wewnętrznym | czarny | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 76,69 PLN | | K1641.2160081 | B | z gwintem wewnętrznym | czarny | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 102,94 PLN | | K1641.2180101 | B | z gwintem wewnętrznym | czarny | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 123,68 PLN | | K1641.2100053 | B | z gwintem wewnętrznym | srebrny | 100 | 17 | 9,5 | M5 | 33 | 122 | 20 | 7,5 | 1000 | | | 49,22 PLN | | K1641.2120063 | B | z gwintem wewnętrznym | srebrny | 120 | 21 | 11,4 | M6 | 39 | 146 | 24 | 9 | 1000 | | | 62,93 PLN | | K1641.2140083 | B | z gwintem wewnętrznym | srebrny | 140 | 24 | 14,2 | M8 | 45 | 170 | 28 | 12 | 1000 | | | 76,69 PLN | | K1641.2160083 | B | z gwintem wewnętrznym | srebrny | 160 | 28 | 15,5 | M8 | 52 | 194 | 32 | 12 | 1000 | | | 102,94 PLN | | K1641.2180103 | B | z gwintem wewnętrznym | srebrny | 180 | 31 | 16 | M10 | 58 | 218 | 36 | 15 | 1000 | | | 123,68 PLN | |
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|