Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe chromowane
K0214

Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe chromowane

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.Wersja:Podkładka gładko szlifowana.
Uchwyt pałąkowy chromowany na wysoki połysk.
Wskazówka:Te uchwyty znajdują zastosowanie przede wszystkim w przyrządach optycznych, laboratoryjnych, sprzęcie dźwiękowym, hifi, magnetowidach itp. Podkładki są dołączone luzem.Montaż:Od tyłu.Na zapytanie:Inne wykończenie powierzchni.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0214 Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe chromowane 152 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe chromowane

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABDD1HLTNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0214.03203328M35214061000 21,37 PLN
K0214.04203428M35255061000 21,37 PLN
K0214.05503558M35256361000 21,37 PLN
K0214.07603768M35258461000 21,37 PLN
K0214.08803888M35259661000 21,37 PLN
K0214.032043212,5M483344,581000 21,37 PLN
K0214.055045512,5M483367,581000 21,37 PLN
K0214.064046412,5M483376,581000 21,37 PLN
K0214.088048812,5M4833100,581000 21,37 PLN
K0214.096049612,5M4833108,581000 21,37 PLN
K0214.098049812,5M4833110,581000 21,37 PLN
K0214.1020410212,5M4833114,581000 21,37 PLN
K0214.1200412012,5M4833132,581000 22,11 PLN
K0214.1280412812,5M4833140,581000 22,80 PLN
K0214.1360413612,5M4833148,581000 23,12 PLN
K0214.055055515M5104170101000 21,37 PLN
K0214.088058815M51041103101000 21,37 PLN
K0214.1000510015M51041115101000 21,37 PLN
K0214.1020510215M51041117101000 21,37 PLN
K0214.1150511515M51041130101000 21,37 PLN
K0214.1200512015M51041135101000 22,43 PLN
K0214.1360513615M51041151101000 23,38 PLN
K0214.1800518015M51041195101000 26,61 PLN
K0214.2000520015M51041215101000 28,04 PLN
K0214.2350523515M51041250101000 30,79 PLN
K0214.2500525015M51041265101000 31,58 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl