text.skipToContent text.skipToNavigation
Wkrótce dostępna będzie również płatność kartą kredytową!
Kompetencje producenta
Szybka dostawa
Doskonała obsługa
PL
Wybierz język
Ulubione
Zapamiętaj produkty
Szybkie zamówienie
2 Wynik

Opis

Materiał
Tworzywo sztuczne PA6.
Wersja
o delikatnej strukturze, czarne.
Wskazówka
Przycisk z czerwoną lub zieloną diodą LED.

Forma A:
podłączanie wtyczką 8-pin na powierzchni przykręcania ramienia uchwytu. (Jako wyposażenie dodatkowe dostępne złącze wtykowe (K1498) z przewodem o dł. 10 m. Należy zamówić osobno.)

Forma B:
kabel przyłączeniowy o dł. 5 m, wyprowadzony z powierzchni przykręcania ramienia uchwytu.

Stopień ochrony: IP65 (dla formy A po przykręceniu złącza wtykowego).
Montaż
Od tyłu.
Wskazówka dotycząca planu
forma A: z wtyczką
forma B: z kablem

Inni klienci kupili również