Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego  odporne na działanie wysokich temperatur
K0190

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego odporne na działanie...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast PPA (odporny na działanie wysokich temperatur) wzmocniony włóknem szklanym.Wersja:czarny.Wskazówka:Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej wg IEC 216 maks. 150°C - 160°C.
Krótkotrwała temperatura pracy maks. 250°C.
Montaż:Od przodu lub od tyłu.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0190 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego odporne na działanie wysokich temperatur 169 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego  odporne na działanie wysokich temperatur

Przegląd artykułów (skompresowany)

Wybór/filtr artykułów
Nr Zamówienia

ABCD

HLL1SWTT1Nośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0190.311708117261094113694131581500 24,84 PLN
K0190.3132081322711944154112131681500 39,37 PLN
K0190.3150081502711944172132131681500 48,88 PLN

Wskazówki do tego artykułu

Zachowują stabilność również w wysokich temperaturach – uchwyty pałąkowe KIPP:

Odporne na temperaturę uchwyty pałąkowe z termoplastu zachowują stabilność kształtową w temperaturze do 250°C

Odporne na wysoką temperaturę uchwyty pałąkowe KIPP zostały opracowane specjalnie z myślą o otoczeniach roboczych, w których istotne jest, aby uchwyty nie zniekształcały sie wskutek gorąca. Zapobiega to szybkiemu zużywaniu się (spowodowanemu nadtapianiem i zniekształcaniem), a przez to gwarantuje trwałą wysoką funkcjonalność uchwytów pałąkowych. Uchwyty KIPP wytrzymują temperaturę pracy ciągłej (wg IEC 216) do 160°C. Krótkotrwale nawet temperatury do 250°C nie stanowią problemu. Uchwyty pałąkowe są również odporne na gorącą wodę, można je sterylizować parowo i wykazują dobrą odporność na działanie chemicznych materiałów eksploatacyjnych. Właściwości te zapewniają, że uchwyty nie są narażone na uszkodzenie w przypadku regularnego czyszczenia maszynowego (np. przy zastosowaniach w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Termoplast z PPA:

Preferowanym materiałem jest w tym wypadku odporny na działanie wysokich temperatur termoplast z PPA, który aby zapewnić lepsze promieniowanie cieplne został wzbogacony włóknem szklanym (to przystosowane do wysokich temperatur tworzywo jest, w odróżnieniu od zwykłych tworzyw sztucznych, wyjątkowo stabilne kształtowo). W przypadku zwykłych tworzyw sztucznych siła wiązań między cząsteczkami pod wpływem gorąca często szybko staje się niestabilna. W przypadku termoplastu PPA dzieje się to dopiero po bardzo wielu przypadkach oddziaływania gorąca. Kolejną zaletą jest długa żywotność uchwytów. Przy bardzo wysokiej temperaturze łańcuchy polimerów z reguły rozłączają się, co powoduje kruchość materiału i jego spękanie. Zjawisko to nie występuje w przypadku odpornych na działanie wysokiej temperatury uchwytów pałąkowych. Poniżej wymienione są możliwe branże i najczęstsze obszary zastosowania.

Możliwe branże i obszary zastosowania: odporne na działanie wysokiej temperatury uchwyty pałąkowe KIPP zostały opracowane z myślą o następujących branżach:

• budowa maszyn

• przemysł spożywczy

• technologia medyczna

• przemysł chemiczny

• maszyny i urządzenia do przetwarzania produktów spożywczych

• maszyny i urządzenia stosowane w budowie maszyn (np. piece hartownicze)

• urządzenia i maszyny do kuchni przemysłowych

• technika sanitarna

• urządzenia czyszczące

HEINRICH KIPP WERK oferuje odporne na działanie wysokiej temperatury uchwyty pałąkowe w wielu różnych rozmiarach. Są one ergonomicznie skonstruowane i zgodne z RoHS. Uchwyty pałąkowe mogą być montowane od strony obsługi lub od tyłu, a ich nośność wynosi 1500 N (K1090) i 1000 N

»K1060.


Ważna wskazówka: Standardowe termoplastyczne uchwyty pałąkowe KIPP można wystawiać na długotrwałe działanie temperatur tylko do maks. 80°C.

Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl