Złączki i łączniki KIPP pozwalają w łatwy i elastyczny sposób łączyć rury. Złączki zaciskowe to ekonomiczna i mniej czasochłonna alternatywa dla konstrukcji własnych lub spawanych. Można za ich pomocą niezawodnie i stabilnie łączyć zarówno rury okrągłe, jak i kwadratowe. Dzięki prostemu systemowi wtykowemu można je wielokrotnie rozłączać i wykorzystywać ponownie, bez wiercenia, nitowania ani spawania. Dzięki temu również późniejsze zmiany w systemie można wykonać łatwo i bez dużych nakładów. |
|
|
Porównanie materiałów złączek zaciskowych: tworzywo sztuczne, aluminium i stal nierdzewna |
|
Złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego – do lekkich zakresów obciążenia
Złączki zaciskowe z tworzywa sztucznego nadają się do lekkich konstrukcji o małych obciążeniach mechanicznych. Są one stosowane w szczególności w branży opakowań artykułów spożywczych i wyróżniają się niewielkim ciężarem.
Główne zalety złączek zaciskowych z tworzywa sztucznego:
- odporność na korozję
- odporność na substancje agresywne
- przystępna cena
- atrakcyjny wygląd
Dla zapewnienia dobrej stabilności zalecamy w przypadku złączek z tworzywa sztucznego stosowanie rur aluminiowych. Rury z asortymentu KIPP są przystosowane dokładnie do zastosowania z naszymi złączkami zaciskowymi i zapewniają bezpieczny zacisk.
Dostępne są poniższe rozmiary:
- złączki rurowe z tworzywa sztucznego do rur okrągłych = 18 mm, 30 mm
- rozmiary złączek rurowych z tworzywa sztucznego do rur kwadratowych = 30 mm
|
|
|
Złączki zaciskowe z aluminium – w przypadku średnich do ciężkich zakresów obciążenia
KIPP oferuje wiele wariantów złączek zaciskowych z aluminium. Są one przeznaczone do każdej dowolnej konstrukcji rurowej i wyróżniają się większą obciążalnością w porównaniu do modeli z tworzywa sztucznego. Aluminiowe złączki zaciskowe są wytwarzane z odlewu aluminiowego lub wyciskanego aluminium.
Główne zalety to:
- szybki i montaż w przystępnej cenie
- dostawa złączek wieloczęściowych, przydatnych do późniejszego montażu
- stabilność
- różne wykonania stylistyczne
Nasz asortyment:
- złączki zaciskowe z aluminium do rur okrągłych o średnicach = 12 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
- rozmiary złączek zaciskowych z aluminium do rur kwadratowych = 25 mm, 30 mm, 40 mm
|
|
|
Złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej – do obszaru obciążeń odpornego na uderzenia
Złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej to odporność na wysokie temperatury i przydatność do dużych obciążeń. Dzięki materiałowi są odporne na korozję i cechują się wysoką wytrzymałością na zginanie.
Są wytwarzane z drobnego odlewu ze stali nierdzewnej, a ich główne zalety to:
- bardzo duża siła
- odporność na wibracje
- stałość temperatury i odporność na korozję
- odporność na uderzenia i wytrzymałość na wstrząsy
- powierzchnia polerowana elektrycznie
W firmie KIPP dostępne są złączki zaciskowe ze stali nierdzewnej do rur okrągłych o średnicach = 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm
|
|
|
Różne wersje złączek zaciskowych
Złączki zaciskowe KIPP można podzielić na trzy kategorie – złączki zaciskowe prostokątne, równoległe osiowo i przegubowe. |
|
|
Prostokątne łączniki rurowe
Złączki zaciskowe w wykonaniu prostokątnym łączą rury pod kątem 90° względem siebie lub pod kątem 90° względem powierzchni przykręcenia.
Do kategorii prostokątnych złączek zaciskowych zaliczają się:
- złączki krzyżowe
- złączki kątowe
- złączki dolne
- złączki zaciskowe kątowe
Każda złączka zaciskowa jest skonstruowana do specjalnych zastosowań. Podczas gdy złączki kątowe w szczególności sprawdzają się w narożnikach, złączki dolne są idealne do mocowania ściennego. Różne wykonania prostokątnych złączek rurowych mają do wyboru zdejmowaną głowicę, co umożliwia późniejszy montaż w już istniejących systemach. W zależności od późniejszego zakresu zastosowania dostępne są różne materiały.
|
|
|
Równoległe osiowo złączki zaciskowe
Złączki rurowe z mocowaniem równoległym osiowym łączą rury ze sobą środkowo lub równolegle względem powierzchni przykręcenia.
Do złączek zaciskowych równoległych osiowych należą:
- złączki proste
- złączki kołnierzowe
Za pomocą złączek zaciskowych można łączyć ze sobą również krótsze rury. W ten sposób można również dobrze integrować w systemach pozostałości z cięcia, dzięki czemu jest mniej odpadów i obniżone zostają koszty.
|
|
|
Przegubowe złączki zaciskowe
Za pomocą przegubowych złączek zaciskowych można łączyć ze sobą rury centrycznie i przegubowo. Zakres obrotu wynosi minimum 180°. Mają one zatrzask lub nie.
Do kategorii przegubowych złączek zaciskowych należą:
- złączki części przegubowej
- złączki przegubowe
- dolne złączki przegubowe
Dzięki złączkom rurowym z przegubem podczas budowy konstrukcji praktycznie nie ma żadnych ograniczeń. Ponadto za pomocą elastycznych złączek zaciskowych można indywidualnie umieszczać ekrany lub panele obsługi, co stwarza ergonomiczne stanowiska pracy – indywidualnie dopasowane do poszczególnych pracowników.
|
|
|
Różne rodzaje złączek zaciskowych |
|
Łączenie różnych rur – nie ma problemu dzięki tulejkom redukcyjnym
Firma KIPP oferuje dwa rodzaje złączek zaciskowych – złączki zaciskowe do rur kwadratowych oraz do rur okrągłych. Dzięki tulejkom redukcyjnym można dostosowywać rury kwadratowe na rury okrągłe lub rury okrągłe na rury kwadratowe.
Ponadto można również zaciskać mniejsze rury:
|
|
|
Złączki zaciskowe do jednostek liniowych
Oprócz tradycyjnych złączek zaciskowych firma KIPP oferuje również złączki zaciskowe do jednostek liniowych z aluminium.
Są one dostępne jako:
- złączki krzyżowe
- złączki kołnierzowe
- złączki dolne
Za pomocą złączek zaciskowych można bez problemu mocować lub łączyć jednostki liniowe.
|
|
|
Łatwe kupowanie złączek zaciskowych online w firmie KIPP
W firmie KIPP dostępne są różne złączki zaciskowe – do prawie każdego zastosowania. W naszym sklepie można dostać pasujące do nich różne rury okrągłe i kwadratowe, które można zamówić już odpowiednio skrócone. Wyróżniają się one bardzo małymi tolerancjami produkcyjnymi oraz niewidocznymi spoinami. Dzięki dokładnemu dostosowaniu do złączek zaciskowych firmy KIPP możemy zapewnić bezpieczne zaciśnięcie.
Mimo dużego wyboru różnych złączek zaciskowych nie udało się znaleźć pasującej do urządzenia lub systemu? Należy skontaktować się z nami, chętnie opracujemy indywidualne rozwiązania specjalne! |
|
|