|
|
K2117Dociskacze boczne stalowe z końcówką dociskową |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Mechaniczny dociskacz boczny bez efektu dociągania w dół można stosować jako element mocujący i element separujący.
Śruby mocujące ISO 4014 (10.9) i nakrętki do rowków teowych DIN 508 są objęte zakresem dostawy.Zalety:- kompaktowa budowa - możliwość zastosowania poziomo i pionowo - wymienna śruba dociskowaCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Rozmiar | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | Skok S | L | L1 min. | L1 maks. | L2 min. | L2 maks. | L3 | L4 | L5 | F kN | Szerokość rowka | SW | Moment dokręcania M1 Nm | Moment dokręcania M2 Nm | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2117.14 | - | 40 | 24 | 20 | M10 | M10 | M6 | 50 | 25,5 | 4 | 85 | 122,5 | 126,5 | 40,5 | 44,5 | 16 | 26 | 25 | 14 | 12 | 17 | 67 | 45 | | | 1 677,38 PLN | | K2117.20 | 20 | 47,5 | 27 | 20 | M12 | M12 | M6 | 56 | 27,5 | 6 | 98 | 139 | 146 | 43,7 | 50,4 | 18,2 | 30 | 25 | 20 | 14 | 19 | 83 | 60 | | | 2 079,00 PLN | | K2117.30 | 30 | 67 | 36 | 20 | M16 | M16 | M6 | 71,5 | 34 | 10 | 134 | 189,5 | 199,5 | 60,5 | 70,5 | 26,5 | 36 | 32 | 30 | 18 | 24 | 205 | 125 | | | 2 631,83 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|