Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Ograniczniki do docisków bocznych
K1467

Ograniczniki do docisków bocznych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus podstawowy – staliwo.
Szczęki mocujące ze stali do nawęglania.
Wersja:Oksydowane.
Szczęki utwardzone dyfuzyjnie.
Wskazówka:Elementy separujące do przedmiotów obrabianych lub przyrządów, które są mocowane do stołu maszynowego za pomocą docisku bocznego. Szczęki mocujące są odwracane: z jednej strony gładka powierzchnia do obrobionych przedmiotów, z drugiej żłobkowana – dla powierzchni surowych.

Zastosowanie płaskiego wpustu przesuwnego pozwala na umieszczenie ogranicznika dokładnie w rowku stołu maszynowego.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1467 Ograniczniki do docisków bocznych 184 kB

Rysunki

Ograniczniki do docisków bocznych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaOdpowiedni do
szerokości rowka
BB1B2D

HH1H3LL1SCADOsp.CenaZamów
K1467.1912/14/16/18651920M68538401326612 1 047,83 PLN
K1467.2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 1 332,41 PLN
K1467.3832/36/42903820M612056402119512 1 614,60 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl