Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych. Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Łapy hakowe pneumatyczne
K1409

Łapy hakowe pneumatyczne

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus aluminiowy.
Ramię naciągające ze stali.
Wersja:Korpus anodowany.
Ramię naciągające oksydowane.
Wskazówka:Pneumatyczna łapa hakowa przeznaczona jest do mocowania przedmiotów obrabianych. Zaciskanie aktywowane są pneumatycznie. Duży kąt wychylenia ramienia dociskowego umożliwia swobodne wkładanie i wyjmowanie przedmiotów obrabianych. Gwarantuje to optymalny dostęp do przedmiotu obrabianego. Forma blokowa obudowy daje uniwersalne możliwości mocowania, dzięki czemu łapa może zostać optymalnie ustawiona względem mocowanego przedmiotu obrabianego. Dodatkowo do ramienia docisku bocznego możliwe jest założenie podkładek wahliwych o gładkiej lub ryflowanej powierzchni. Umożliwia to mocowanie części surowych lub obrobionych.
Pneumatyczne łapy hakowe można też umieścić w kilku miejscach na przedmiocie obrabianym i aktywować w określonej kolejności. Sterowanie możliwe jest zarówno za pośrednictwem maszyny, jak i ręcznie. Dociskacze pneumatyczne generalnie charakteryzują się tym, że aktywuje się je sprężonym powietrzem. Odciąża to użytkownika zwłaszcza w przypadku częstego mocowania.

Siła zacisku odnosi się do 0,5 MPa.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1409 Łapy hakowe pneumatyczne 328 kB

Rysunki

Łapy hakowe pneumatyczne
Łapy hakowe pneumatyczne

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaRozmiarBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4CADOsp.CenaZamów
K1409.0901442512354,5M412,2M42-436202881,9 783,59 PLN
K1409.1352654018536,5M618M62-6543033122,4 1 022,07 PLN
Nr ZamówieniaL

L1L2L3L4L5L6L7L8L9S1
(droga
zaciskania)
S2Siła zacisku
N
Cisnienie robocze
MPa
CADOsp.CenaZamów
K1409.090902012520453271921291400,3 - 1,0 783,59 PLN
K1409.13513530208326843830,5343153200,3 - 1,0 1 022,07 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl