Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
OpisMateriał:Korpus stal ulepszona cieplnie. Dźwignia nastawna ze stali ulepszonej cieplnie. Wersja:Korpus oksydowany. Powierzchnia naprężania szlifowana. Dźwignia nastawna forma B oksydowana. Dźwignia nastawna forma C niklowana.Wskazówka:Dokręcić śrubę ustalającą, aby nie dopuścić do zsuwania naprężacza bocznego podczas naprężenia. (Forma A)
Dźwignię nastawną można wyrównać łatwo przez poluzowanie wkrętu bez łba w krokach co 90° w poziomie i w pionie.
Dzięki odpowiednio przygotowanym powierzchniom dźwigni nastawnych forma C możliwe jest zamocowanie przedmiotu obrabianego przy użyciu stałej siły mocującej.Zalety:- Duże siły mocujące - Szlifowane powierzchnie naprężania - Siła ściągania zapobiega unoszeniu przedmiotu obrabianegoWskazówka dotycząca planu: