{"product":{"productId":"agid.16574","price":45.02,"name":"Uchwyty pałąkowe z aluminium,powlekane proszkowo, profil owalny, montaż po stronie obsługi"},"currency":"PLN"}
Materiał
Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.
Wersja
w kolorze czarnym lub rubinowym RAL 3003, powlekane proszkowo.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Owalny pręt aluminiowy EN AW-6060.
Wersja
w kolorze czarnym lub rubinowym RAL 3003, powlekane proszkowo.
Montaż
Od przodu.
Accessory
Odpowiednie śruby do mocowania uchwytów pałąkowych:
- Śruba z łbem walcowym ISO 4762-M5/M6.
- Śruba z łbem walcowym ISO 4762-M5/M6.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.