Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe z żebrem poprzecznym uchwytu z powłoką z tworzywa sztucznego
K0203

Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe z żebrem poprzecznym uchwytu z...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Okrągły pręt stalowy.Wersja:Powierzchnia bardzo gładko szlifowana i chromowana na matowy połysk. Część chwytowa powlekana tworzywem sztucznym.Wskazówka:Uchwyty wysokiej jakości do paneli czołowych i pulpitów.Montaż:Od tyłu.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powłoka z tworzywa sztucznego
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0203 Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe z żebrem poprzecznym uchwytu z powłoką z tworzywa sztucznego 123 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe stalowe okrągłe z żebrem poprzecznym uchwytu z powłoką z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABDHLNośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0203.055055514M541651000 48,61 PLN
K0203.088058814M541981000 54,65 PLN
K0203.1000510014M5411101000 56,76 PLN
K0203.1020510214M5411121000 57,50 PLN
K0203.1150511514M5411251000 59,51 PLN
K0203.1200512014M5411301000 60,31 PLN
K0203.1360513614M5411461000 63,38 PLN
K0203.1800518014M5411901000 71,47 PLN
K0203.2000520014M5412101000 74,96 PLN
K0203.2350523514M5412451000 81,36 PLN
K0203.2500525014M5412601000 84,01 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl