Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem
K0200

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast, wzmocniony granulatem szklanym.Wersja:Czerń matowa z drobnoziarnistą strukturą.Wskazówka:Uchwyty są bardzo odporne na odkształcenia i wygodne w użyciu. W komplecie są śruby mocujące, nakrętki i podkładki. Do zastosowań w mokrym środowisku dostarczone są śruby, nakrętki i podkładki ze stali nierdzewnej.Montaż:Od przodu.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0200 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem 151 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego z obustronnym skosem

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaWersja 1ABB1CDHLSTNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0200.100051-10019178,5M5X223512220131000 28,09 PLN
K0200.120061-1202320,510,5M6X253914624151000 33,49 PLN
K0200.140081-140272412M8x304517028161000 42,69 PLN
K0200.160081-1603127,513,5M8x355219432201000 61,20 PLN
K0200.180081-180353115,5M10X405821836201000 87,49 PLN
K0200.100052do pracy w środowisku wilgotnym10019178,5M5X223512220131000 32,06 PLN
K0200.120062do pracy w środowisku wilgotnym1202320,510,5M6X253914624151000 37,24 PLN
K0200.140082do pracy w środowisku wilgotnym140272412M8x304517028161000 48,77 PLN
K0200.160082do pracy w środowisku wilgotnym1603127,513,5M8x355219432201000 68,71 PLN
K0200.180082do pracy w środowisku wilgotnym180353115,5M10X405821836201000 103,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl