Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego
K1077

Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisOpis produktu:Kształt ergonomiczny uchwytów kasetowych jest optymalny dla urządzeń, osłon i obudów.
Montaż odbywa się poprzez wciśnięcie w otworze montażowym.
Materiał:Termoplast (ABS).Wersja:czarny.Wskazówka:Ten uchwyt można stosować w przypadku grubości ściany od 0,75 do 1,5 mm.
Nośność w przypadku korpusów stalowych i obudów blaszanych wynosi 750 N na parę.
W przypadku K1077.1101 dostawa obejmuje klamry sprężynowe do montażu w wewnętrznej ścianie korpusu.
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1077 Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego 132 kB

Rysunki

Uchwyty kasetowe z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaWersja 2A1B1HL1TOtwór montażowyNośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1077.0901Amontaż wtykowy793040901683 x 34375 14,65 PLN
K1077.1101Bmontaż wtykowy9533,856,311018103 x 49375 16,50 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl