Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego
K0190

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Termoplast PA (poliamid) wzmocniony granulatem szklanym lub PP (polipropylen) wzmocniony włóknem szklanymWersja:Polipropylen ciemnoszary
Poliamid ciemnoszary RAL 7021, pomarańczowy RAL 2004, żółty RAL 1021, zielony RAL 6032, niebieski RAL 5017, czerwony RAL 3020 i jasnoszary RAL 7035.
Wskazówka:Otwór mocujący jest tak wykonany, że uchwyty pałąkowe można przymocować śrubą z łbem walcowym lub nakrętką szceściokątną.Montaż:Od przodu lub od tyłu.Na zapytanie:Inne kolory uchwytów.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0190 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego 168 kB

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
Kolor
korpusu
ABCDHLL1SWTT1Nośność
N

CADOsp.CenaZamów
K0190.109406poliamidciemnoszary RAL 7021942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.1094062poliamidpomaranczowy RAL 2004942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.10940616poliamidżółty RAL 1021942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.10940684poliamidczerwony RAL 3020942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.10940686poliamidzielony RAL 6032942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.10940687poliamidniebieski RAL 5017942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.10940688poliamidjasnoszary RAL 7035942186,63610976101361000 10,66 PLN
K0190.111708poliamidciemnoszary RAL 7021117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.1117082poliamidpomaranczowy RAL 2004117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.11170816poliamidżółty RAL 1021117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.11170884poliamidczerwony RAL 3020117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.11170886poliamidzielony RAL 6032117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.11170887poliamidniebieski RAL 5017117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.11170888poliamidjasnoszary RAL 7035117261094113694131581500 12,31 PLN
K0190.113208poliamidciemnoszary RAL 70211322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.1132082poliamidpomaranczowy RAL 20041322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.11320816poliamidżółty RAL 10211322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.11320884poliamidczerwony RAL 30201322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.11320886poliamidzielony RAL 60321322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.11320887poliamidniebieski RAL 50171322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.11320888poliamidjasnoszary RAL 70351322711944154112131681500 19,60 PLN
K0190.115008poliamidciemnoszary RAL 70211502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.1150082poliamidpomaranczowy RAL 20041502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.11500816poliamidżółty RAL 10211502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.11500884poliamidczerwony RAL 30201502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.11500886poliamidzielony RAL 60321502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.11500887poliamidniebieski RAL 50171502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.11500888poliamidjasnoszary RAL 70351502711944172132131681500 19,70 PLN
K0190.117908poliamidciemnoszary RAL 70211792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.1179082poliamidpomaranczowy RAL 20041792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.11790816poliamidżółty RAL 10211792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.11790884poliamidczerwony RAL 30201792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.11790886poliamidzielony RAL 60321792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.11790887poliamidniebieski RAL 50171792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.11790888poliamidjasnoszary RAL 70351792811950197156131781500 28,76 PLN
K0190.209406polipropylenciemnoszary942186,6361097610136500 10,04 PLN
K0190.211708polipropylenciemnoszary11726109411369413158800 11,65 PLN
K0190.213208polipropylenciemnoszary132271194415411213168800 18,55 PLN
K0190.215008polipropylenciemnoszary150271194417213213168800 19,70 PLN
K0190.217908polipropylenciemnoszary179281195019715613178800 27,32 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl