Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie
K0189

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Termoplast
Tulejka gwintowana – mosiądz.
Wersja:Uchwyt i zaślepki – czarne.Montaż:Forma A od tyłu.
Forma B od przodu.
Na zapytanie:Inne kolory uchwytów wzgl. zaślepek.Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0189 Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie 125 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż od tyłu

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż od tyłu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1DHLL1ST2Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0189.109406A93,52617M635119,567,55,815,5320 14,44 PLN
K0189.111706A1172919M640145896,415,5320 21,22 PLN
K0189.111708A1172919M840145896,416870 21,22 PLN
K0189.113206A1323120M6451631016,715,5320 24,23 PLN
K0189.113208A1323120M8451631016,716870 24,23 PLN
K0189.117910A1793522M10502131457,1221200 33,96 PLN

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi

Więcej informacji

Rysunki

Uchwyty pałąkowe z tworzywa sztucznego wąskie, montaż po stronie obsługi

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaABB1DD1HLL1STT1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 13,02 PLN
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 15,50 PLN
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 23,91 PLN
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 28,57 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl