Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu
K1795_A

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Aluminiowy odlew ciśnieniowy.Wersja:Kaseta i pałąk powlekane proszkowo na kolor czarny lub jasnoszary, półmatowe.Wskazówka:Nowoczesne wzornictwo pozwala na stosowanie uchwytów wszędzie tam, gdzie wymagane są solidne uchwyty o ładnym kształcie.
Uchwyty kasetowe ze składanym pałąkiem, forma A, posiadają zatrzask, który unieruchamia pałąk w położeniu spoczynkowym i roboczym.
W uchwytach kasetowych ze składanym pałąkiem, forma B, pałąk samoczynnie wraca do położenia spoczynkowego.
Montaż:Przy takim samym wycięciu obudowy uchwyty kasetowe mogą być montowane składane przed lub za ścianą obudowy.Wskazówka dotycząca planu:
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim M4
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1795_A Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu 149 kB

Rysunki

Uchwyty kasetowe aluminiowe składane, bez samopowrotu

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaTyp formyKolor
korpusu
A1B

HH1H2LL1TXX1YY1Nośność
N
CADOsp.CenaZamów
K1795.07911811Abez samopowrotuczarny RAL 900511849,5917968,51091301611011870,579625 135,23 PLN
K1795.07911812Abez samopowrotujasnoszary RAL 703511849,5917968,51091301611011870,579625 135,23 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl