Szanowni Klienci, w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
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
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
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
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisOpis produktu:Najnowszy uchwyt rurowy Bighand dzięki ergonomicznej, owalnej formie oraz specjalnie dobranej wielkości rury umożliwia pewne i wygodne chwytanie. Na jego korzyść przemawia ponadczasowy, elegancki design, a dzięki wykonaniu w różnych kolorach optymalnie zgrywa się z otoczeniem.Materiał:Rura owalna z aluminium. Końcówki z termoplastu (poliamid). Pokrywy z termoplastu (poliamid). Tuleje mocujące ze stali nierdzewnej.Wersja:Rura owalna w kolorze ciemnoszarym, powlekana proszkowo (błyszcząca), anodowana na czarno (matowa) i anodowana na kolor naturalny (matowa). Końcówki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021. Zaślepki w kolorze ciemnoszarym RAL 7021, pomarańczowym RAL 2004, żółtym RAL 1021, czerwonym RAL 3020, zielonym RAL 6032 oraz niebieskim RAL 5017.Wskazówka:Śruby mocujące nie są objęte zakresem dostawy. Dla uzyskania pewnego i trwałego oparcia zalecane jest użycie śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym oraz zabezpieczenia gwintu LONG-LOK.Zakres temperatury:Temperatura pracy ciągłej maks. 100°C. Możliwe krótkotrwałe zastosowanie w temperaturze do maks. 180°C.Montaż:Końcówki zostały skonstruowane w taki sposób, aby mocowanie uchwytu rurowego było możliwe po stronie obsługi lub z tyłu. Do tego celu przewidziano śruby DIN z łbem walcowym, gniazdem sześciokątnym i gwintem M8. Po zamontowaniu uchwytu, zaślepki można docisnąć ręcznie. Po obu stronach zaślepek znajdują się nacięcia, które umożliwiają bezpieczny demontaż przy użyciu śrubokręta. Na zapytanie:Rozstaw "A" w specjalnych długościach.Wyposażenie:K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 zabezpieczenie gwintu LONG-LOK K0869 śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 / DIN EN ISO 4017 K1145 nakrętki sześciokątne DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 podkładki DIN 125 / DIN EN ISO 7089 forma ACechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Kolor rura owalna | Powierzchnia korpusu | Kolor pokrywka | A | B | D | H | L | Nośność N | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1445.1801 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 98,64 PLN | | K1445.2001 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 100,08 PLN | | K1445.2501 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 103,09 PLN | | K1445.3001 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 105,21 PLN | | K1445.3501 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 107,95 PLN | | K1445.4001 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 110,39 PLN | | K1445.5001 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 116,50 PLN | | K1445.6001 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | ciemnoszary RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 123,12 PLN | | K1445.1802 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 98,64 PLN | | K1445.2002 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 100,08 PLN | | K1445.2502 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 103,09 PLN | | K1445.3002 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 105,21 PLN | | K1445.3502 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 107,95 PLN | | K1445.4002 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 110,39 PLN | | K1445.5002 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 116,50 PLN | | K1445.6002 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | pomarańczowy RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 123,12 PLN | | K1445.18016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 98,64 PLN | | K1445.20016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 100,08 PLN | | K1445.25016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 103,09 PLN | | K1445.30016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 105,21 PLN | | K1445.35016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 107,95 PLN | | K1445.40016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 110,39 PLN | | K1445.50016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 116,50 PLN | | K1445.60016 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | żółty RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 123,12 PLN | | K1445.18084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 98,64 PLN | | K1445.20084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 100,08 PLN | | K1445.25084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 103,09 PLN | | K1445.30084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 105,21 PLN | | K1445.35084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 107,95 PLN | | K1445.40084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 110,39 PLN | | K1445.50084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 116,50 PLN | | K1445.60084 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | czerwony RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 123,12 PLN | | K1445.18086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 98,64 PLN | | K1445.20086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 100,08 PLN | | K1445.25086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 103,09 PLN | | K1445.30086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 105,21 PLN | | K1445.35086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 107,95 PLN | | K1445.40086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 110,39 PLN | | K1445.50086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 116,50 PLN | | K1445.60086 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | zielony sygnałowy RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 123,12 PLN | | K1445.18087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 98,64 PLN | | K1445.20087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 100,08 PLN | | K1445.25087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 103,09 PLN | | K1445.30087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 105,21 PLN | | K1445.35087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 107,95 PLN | | K1445.40087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 110,39 PLN | | K1445.50087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 116,50 PLN | | K1445.60087 | ciemnoszary | powlekany proszkowo | niebieski RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 123,12 PLN | | K1445.180011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.200011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.250011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.300011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.350011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.400011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.500011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.600011 | czarny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.180012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.200012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.250012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.300012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.350012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.400012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.500012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.600012 | czarny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000116 | czarny | anodowany | żółty RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000184 | czarny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000186 | czarny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000187 | czarny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.180031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.200031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.250031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.300031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.350031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.400031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.500031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.600031 | naturalny | anodowany | ciemnoszary RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.180032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.200032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.250032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.300032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.350032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.400032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.500032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.600032 | naturalny | anodowany | pomarańczowy RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000316 | naturalny | anodowany | żółty RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000384 | naturalny | anodowany | czerwony RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000386 | naturalny | anodowany | zielony sygnałowy RAL 6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | | K1445.1800387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 108,42 PLN | | K1445.2000387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 110,18 PLN | | K1445.2500387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 113,08 PLN | | K1445.3000387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 115,67 PLN | | K1445.3500387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 118,71 PLN | | K1445.4000387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 121,41 PLN | | K1445.5000387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 128,24 PLN | | K1445.6000387 | naturalny | anodowany | niebieski RAL 5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 135,69 PLN | |
Wskazówki do tego artykułu |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|
|