- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2036_AZaślepki z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus z polietylenu. Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.Wersja:Korpus czarny.Wskazówka:Powierzchnia filcowa umożliwia ciche przesuwanie lub przemieszczanie bez powodowania uszkodzeń.
Lamele są zamknięte lub przerywane. Ze względu na technikę produkcji resztki wlewków mogą wystawać poza długość trzonu.Zastosowanie:Zaślepki są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłóż, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.Montaż:Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | D | H | H1 | L | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2036.00120820 | do rur okrągłych | A | okrągły | 12 | 3,5 | 3,5 | 10 | Ø12x0,8-2 | | | 5,96 PLN | | K2036.00130820 | do rur okrągłych | A | okrągły | 13 | 4 | 3,5 | 11,5 | Ø13x0,8-2 | | | 6,00 PLN | | K2036.00140820 | do rur okrągłych | A | okrągły | 14 | 5 | 3,5 | 10,5 | Ø14x0,8-2 | | | 6,00 PLN | | K2036.00150820 | do rur okrągłych | A | okrągły | 15 | 3 | 3,5 | 11,5 | Ø15x0,8-2 | | | 6,06 PLN | | K2036.00160820 | do rur okrągłych | A | okrągły | 16 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø16x0,8-2 | | | 6,06 PLN | | K2036.00180825 | do rur okrągłych | A | okrągły | 18 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø18x0,8-2,5 | | | 6,11 PLN | | K2036.00190825 | do rur okrągłych | A | okrągły | 19 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø19x0,8-2,5 | | | 6,11 PLN | | K2036.00200825 | do rur okrągłych | A | okrągły | 20 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø20x0,8-2,5 | | | 6,16 PLN | | K2036.00220830 | do rur okrągłych | A | okrągły | 22 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø22x0,8-3 | | | 6,16 PLN | | K2036.00230830 | do rur okrągłych | A | okrągły | 23 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø23x0,8-3 | | | 6,62 PLN | | K2036.00251030 | do rur okrągłych | A | okrągły | 25 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø25x1-3 | | | 6,99 PLN | | K2036.00260830 | do rur okrągłych | A | okrągły | 26 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø26x0,8-3 | | | 6,99 PLN | | K2036.00280825 | do rur okrągłych | A | okrągły | 28 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø28x0,8-2,5 | | | 7,04 PLN | | K2036.00300825 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø30x0,8-2,5 | | | 7,14 PLN | | K2036.00320830 | do rur okrągłych | A | okrągły | 32 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø32x0,8-3 | | | 7,14 PLN | | K2036.00351030 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø35x1-3 | | | 8,23 PLN | | K2036.00401030 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø40x1-3 | | | 8,59 PLN | | K2036.00420825 | do rur okrągłych | A | okrągły | 42 | 5 | 3,5 | 11,5 | Ø42x0,8-2,5 | | | 8,75 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|