- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0676Stopki z talerzykiem sześciokątnym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Polietylen. Śruba stalowa.Wskazówka:Stopka z talerzykiem sześciokątnym. Wersja sztywna.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D1 | H | H1 | L | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0676.2006X020 | M6 | 7 | 27 | 20 | 20 | 1,5 | | | 1,73 PLN | | K0676.2006X030 | M6 | 7 | 37 | 30 | 20 | 1,5 | | | 1,79 PLN | | K0676.2006X040 | M6 | 7 | 47 | 40 | 20 | 1,5 | | | 1,84 PLN | | K0676.2006X050 | M6 | 7 | 57 | 50 | 20 | 1,5 | | | 2,00 PLN | | K0676.2008X020 | M8 | 7 | 27 | 20 | 20 | 3 | | | 1,84 PLN | | K0676.2008X030 | M8 | 7 | 37 | 30 | 20 | 3 | | | 1,90 PLN | | K0676.2008X040 | M8 | 7 | 47 | 40 | 20 | 3 | | | 2,00 PLN | | K0676.2008X050 | M8 | 7 | 57 | 50 | 20 | 3 | | | 2,16 PLN | | K0676.2506X020 | M6 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 1,5 | | | 1,79 PLN | | K0676.2506X030 | M6 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 1,5 | | | 1,84 PLN | | K0676.2506X040 | M6 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 1,5 | | | 1,90 PLN | | K0676.2506X050 | M6 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 1,5 | | | 2,05 PLN | | K0676.2508X020 | M8 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 3 | | | 1,68 PLN | | K0676.2508X030 | M8 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 3 | | | 1,79 PLN | | K0676.2508X040 | M8 | 7,5 | 47,5 | 40 | 25 | 3 | | | 1,90 PLN | | K0676.2508X050 | M8 | 7,5 | 57,5 | 50 | 25 | 3 | | | 2,05 PLN | | K0676.2510X020 | M10 | 7,5 | 27,5 | 20 | 25 | 4 | | | 2,05 PLN | | K0676.2510X030 | M10 | 7,5 | 37,5 | 30 | 25 | 4 | | | 2,16 PLN | | K0676.3008X020 | M8 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 2,22 PLN | | K0676.3008X030 | M8 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 2,33 PLN | | K0676.3008X040 | M8 | 8 | 48 | 40 | 30 | 3 | | | 2,38 PLN | | K0676.3008X050 | M8 | 8 | 58 | 50 | 30 | 3 | | | 2,59 PLN | | K0676.3010X020 | M10 | 8 | 28 | 20 | 30 | 3 | | | 2,33 PLN | | K0676.3010X030 | M10 | 8 | 38 | 30 | 30 | 3 | | | 2,65 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|