Nr Zamówienia | Wersja 1 | D | D1 | H | H1 | L | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0678.03008X016 | bez otworu | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 3,35 PLN | | K0678.03008X020 | bez otworu | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 3,41 PLN | | K0678.03008X030 | bez otworu | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 3,62 PLN | | K0678.03008X040 | bez otworu | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 3,84 PLN | | K0678.03008X050 | bez otworu | 30 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 4,00 PLN | | K0678.03010X016 | bez otworu | 30 | M10 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | | | 3,84 PLN | | K0678.03010X020 | bez otworu | 30 | M10 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | | | 3,95 PLN | | K0678.03010X030 | bez otworu | 30 | M10 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | | | 4,00 PLN | | K0678.03010X040 | bez otworu | 30 | M10 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | | | 4,43 PLN | | K0678.03010X050 | bez otworu | 30 | M10 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | | | 4,54 PLN | | K0678.03010X060 | bez otworu | 30 | M10 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | | | 4,64 PLN | | K0678.04008X016 | bez otworu | 40 | M8 | 11 | 27 | 16 | 13 | | | 4,00 PLN | | K0678.04008X020 | bez otworu | 40 | M8 | 11 | 31 | 20 | 13 | | | 4,16 PLN | | K0678.04008X030 | bez otworu | 40 | M8 | 11 | 41 | 30 | 13 | | | 4,32 PLN | | K0678.04008X040 | bez otworu | 40 | M8 | 11 | 51 | 40 | 13 | | | 4,43 PLN | | K0678.04008X050 | bez otworu | 40 | M8 | 11 | 61 | 50 | 13 | | | 4,54 PLN | | K0678.04010X016 | bez otworu | 40 | M10 | 11 | 27 | 16 | 17 | | | 4,49 PLN | | K0678.04010X020 | bez otworu | 40 | M10 | 11 | 31 | 20 | 17 | | | 4,49 PLN | | K0678.04010X030 | bez otworu | 40 | M10 | 11 | 41 | 30 | 17 | | | 4,60 PLN | | K0678.04010X040 | bez otworu | 40 | M10 | 11 | 51 | 40 | 17 | | | 4,81 PLN | | K0678.04010X050 | bez otworu | 40 | M10 | 11 | 61 | 50 | 17 | | | 5,08 PLN | | K0678.04010X060 | bez otworu | 40 | M10 | 11 | 71 | 60 | 17 | | | 5,14 PLN | | K0678.05008X016 | bez otworu | 50 | M8 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | | | 4,86 PLN | | K0678.05008X020 | bez otworu | 50 | M8 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | | | 4,92 PLN | | K0678.05008X030 | bez otworu | 50 | M8 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | | | 5,14 PLN | | K0678.05008X040 | bez otworu | 50 | M8 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | | | 5,24 PLN | | K0678.05008X050 | bez otworu | 50 | M8 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | | | 5,35 PLN | | K0678.05010X016 | bez otworu | 50 | M10 | 14 | 30 | 16 | 17 | | | 5,24 PLN | | K0678.05010X020 | bez otworu | 50 | M10 | 14 | 34 | 20 | 17 | | | 5,29 PLN | | K0678.05010X030 | bez otworu | 50 | M10 | 14 | 44 | 30 | 17 | | | 5,35 PLN | | K0678.05010X040 | bez otworu | 50 | M10 | 14 | 54 | 40 | 17 | | | 5,62 PLN | | K0678.05010X050 | bez otworu | 50 | M10 | 14 | 64 | 50 | 17 | | | 5,89 PLN | | K0678.05010X060 | bez otworu | 50 | M10 | 14 | 74 | 60 | 17 | | | 6,05 PLN | | K0678.06008X016 | bez otworu | 60 | M8 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | | | 7,02 PLN | | K0678.06008X020 | bez otworu | 60 | M8 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | | | 7,08 PLN | | K0678.06008X030 | bez otworu | 60 | M8 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | | | 7,19 PLN | | K0678.06008X040 | bez otworu | 60 | M8 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | | | 7,34 PLN | | K0678.06008X050 | bez otworu | 60 | M8 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | | | 7,56 PLN | | K0678.06010X016 | bez otworu | 60 | M10 | 15 | 31 | 16 | 17 | | | 7,34 PLN | | K0678.06010X020 | bez otworu | 60 | M10 | 15 | 35 | 20 | 17 | | | 7,51 PLN | | K0678.06010X030 | bez otworu | 60 | M10 | 15 | 45 | 30 | 17 | | | 7,62 PLN | | K0678.06010X040 | bez otworu | 60 | M10 | 15 | 55 | 40 | 17 | | | 7,88 PLN | | K0678.06010X050 | bez otworu | 60 | M10 | 15 | 65 | 50 | 17 | | | 7,99 PLN | | K0678.06010X060 | bez otworu | 60 | M10 | 15 | 75 | 60 | 17 | | | 8,16 PLN | |
|
Nr Zamówienia | Wersja 1 | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0678.13008X016 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 3,35 PLN | | K0678.13008X020 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 3,41 PLN | | K0678.13008X030 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 3,62 PLN | | K0678.13008X040 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 3,84 PLN | | K0678.13008X050 | z otworem | 24,3 | 30 | M8 | 4 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 4,00 PLN | | K0678.13010X016 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 28,5 | 16 | 17 | 3,5 | | | 3,84 PLN | | K0678.13010X020 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 32,5 | 20 | 17 | 3,5 | | | 3,95 PLN | | K0678.13010X030 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 42,5 | 30 | 17 | 3,5 | | | 4,00 PLN | | K0678.13010X040 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 52,5 | 40 | 17 | 3,5 | | | 4,43 PLN | | K0678.13010X050 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 62,5 | 50 | 17 | 3,5 | | | 4,54 PLN | | K0678.13010X060 | z otworem | 24,3 | 30 | M10 | 4 | 12,5 | 72,5 | 60 | 17 | 3,5 | | | 4,64 PLN | | K0678.14008X016 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 27 | 16 | 13 | 2,5 | | | 4,00 PLN | | K0678.14008X020 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 31 | 20 | 13 | 2,5 | | | 4,16 PLN | | K0678.14008X030 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 41 | 30 | 13 | 2,5 | | | 4,32 PLN | | K0678.14008X040 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 51 | 40 | 13 | 2,5 | | | 4,43 PLN | | K0678.14008X050 | z otworem | 30 | 40 | M8 | 5 | 11 | 61 | 50 | 13 | 2,5 | | | 4,54 PLN | | K0678.14010X016 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 27 | 16 | 17 | 3,5 | | | 4,43 PLN | | K0678.14010X020 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 31 | 20 | 17 | 3,5 | | | 4,49 PLN | | K0678.14010X030 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 41 | 30 | 17 | 3,5 | | | 4,60 PLN | | K0678.14010X040 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 51 | 40 | 17 | 3,5 | | | 4,81 PLN | | K0678.14010X050 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 61 | 50 | 17 | 3,5 | | | 5,08 PLN | | K0678.14010X060 | z otworem | 30 | 40 | M10 | 5 | 11 | 71 | 60 | 17 | 3,5 | | | 5,14 PLN | | K0678.15008X016 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 28,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 4,86 PLN | | K0678.15008X020 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 32,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 4,92 PLN | | K0678.15008X030 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 42,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 5,14 PLN | | K0678.15008X040 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 52,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 5,24 PLN | | K0678.15008X050 | z otworem | 35 | 50 | M8 | 5,5 | 12,5 | 62,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 5,35 PLN | | K0678.15010X016 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 30 | 16 | 17 | 3,5 | | | 5,24 PLN | | K0678.15010X020 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 34 | 20 | 17 | 3,5 | | | 5,29 PLN | | K0678.15010X030 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 44 | 30 | 17 | 3,5 | | | 5,35 PLN | | K0678.15010X040 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 54 | 40 | 17 | 3,5 | | | 5,62 PLN | | K0678.15010X050 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 64 | 50 | 17 | 3,5 | | | 5,89 PLN | | K0678.15010X060 | z otworem | 35 | 50 | M10 | 5,5 | 14 | 74 | 60 | 17 | 3,5 | | | 6,05 PLN | | K0678.16008X016 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 29,5 | 16 | 13 | 2,5 | | | 7,02 PLN | | K0678.16008X020 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 33,5 | 20 | 13 | 2,5 | | | 7,08 PLN | | K0678.16008X030 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 43,5 | 30 | 13 | 2,5 | | | 7,19 PLN | | K0678.16008X040 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 53,5 | 40 | 13 | 2,5 | | | 7,34 PLN | | K0678.16008X050 | z otworem | 46 | 60 | M8 | 5,5 | 13,5 | 63,5 | 50 | 13 | 2,5 | | | 7,56 PLN | | K0678.16010X016 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 31 | 16 | 17 | 3,5 | | | 7,34 PLN | | K0678.16010X020 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 35 | 20 | 17 | 3,5 | | | 7,51 PLN | | K0678.16010X030 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 45 | 30 | 17 | 3,5 | | | 7,62 PLN | | K0678.16010X040 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 55 | 40 | 17 | 3,5 | | | 7,88 PLN | | K0678.16010X050 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 65 | 50 | 17 | 3,5 | | | 7,99 PLN | | K0678.16010X060 | z otworem | 46 | 60 | M10 | 5,5 | 15 | 75 | 60 | 17 | 3,5 | | | 8,16 PLN | |
|