Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nastawne nóżki do przyrządów
K0433

Nastawne nóżki do przyrządów

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym.
Śruba z łbem sześciokątnym, stalowa.
Wersja:Korpus czarny.
Śruba z łbem sześciokątnym, ocynkowana.
Wskazówka:Dzięki temu, że nóżki nastawne mają płaską przylgę i schowany sześciokątny łeb śruby mocującej, nadają się więc szczególnie do montażu na gładkich powierzchniach.
Wysokość nóżki można nastawić bezstopniowo przekręcając nakrętkę ręką lub kluczem.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Końcówka
2) Nakrętka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0433 Nastawne nóżki do przyrządów 160 kB

Rysunki

Nastawne nóżki do przyrządów

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

ABDD2
dla wkręta z
łbem wpuszczanym
H1SW1Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0433.30043020,530M435-50221,5 34,13 PLN
K0433.4006402840M645-65301,5 37,64 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl