Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek z gumową powłoką – stal lub stal nierdzewna
K0673

Talerzyki do stopek z gumową powłoką – stal lub stal nierdzewna

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Talerzyki – stal lub stal nierdzewna 1.4301.
Powłoka gumowa NBR, 70° w skali Shore’a A.

Wersja:Stal chromowana. Stal nierdzewna polerowana.Wskazówka do zamówienia:

Jeśli stopka ma być dostarczona w stanie zmontowanym, numer zamówienia talerzyka i trzpienia należy podać z dopiskiem „zmontowane”
(np. K0673.10801 i K0669.080501 zmontowane).

Wskazówka:Stopki do maszyn składają się z podstawy i gwintu. Każda podstawa może być połączona z każdym gwintem.
Lista gwintów patrz K0669.
Wskazówka dotycząca planu:
1) X przy rozmiarze wrzeciona:
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0673 Talerzyki do stopek z gumową powłoką – stal lub stal nierdzewna 142 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek z gumową powłoką – stal lub stal nierdzewna

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D

HObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0673.10801stal80178,5 41,15 PLN
K0673.11001stal1001920 56,00 PLN
K0673.10802stal nierdzewna80178,5 58,86 PLN
K0673.11002stal nierdzewna1001920 91,21 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl