- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0674Stopki z talerzykiem okrągłym |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Poliamid. Śruba stalowa.Wersja:Czarny. Śruba ocynkowana.Wskazówka:Stopka z nacięciem pod wkrętak krzyżakowy na spodzie talerzyka w celu ułatwienia montażu. Wersja sztywna.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | H | H1 | L | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0674.3006X020 | 30 | M6 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 2,11 PLN | | K0674.3006X030 | 30 | M6 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 2,16 PLN | | K0674.3008X016 | 30 | M8 | 11 | 27 | 16 | 3 | | | 2,27 PLN | | K0674.3008X020 | 30 | M8 | 11 | 31 | 20 | 3 | | | 2,27 PLN | | K0674.3008X025 | 30 | M8 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 2,33 PLN | | K0674.3008X030 | 30 | M8 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 2,33 PLN | | K0674.3008X040 | 30 | M8 | 11 | 51 | 40 | 3 | | | 2,54 PLN | | K0674.3010X025 | 30 | M10 | 11 | 36 | 25 | 3 | | | 2,59 PLN | | K0674.3010X030 | 30 | M10 | 11 | 41 | 30 | 3 | | | 2,81 PLN | | K0674.3010X035 | 30 | M10 | 11 | 46 | 35 | 3 | | | 2,81 PLN | | K0674.4708X016 | 47 | M8 | 11 | 27 | 16 | 4 | | | 2,65 PLN | | K0674.4708X020 | 47 | M8 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 2,76 PLN | | K0674.4708X030 | 47 | M8 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 2,76 PLN | | K0674.4708X040 | 47 | M8 | 11 | 51 | 40 | 4 | | | 2,87 PLN | | K0674.4710X020 | 47 | M10 | 11 | 31 | 20 | 4 | | | 3,41 PLN | | K0674.4710X030 | 47 | M10 | 11 | 41 | 30 | 4 | | | 3,41 PLN | | K0674.4710X055 | 47 | M10 | 11 | 66 | 55 | 4 | | | 4,32 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|