Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stopki poziomujące stal nierdzewna dla obszarów sterylnych
K0741

Stopki poziomujące stal nierdzewna dla obszarów sterylnych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Stopka poziomująca ze stali nierdzewnej 1.4301.
Trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej 1.4301.
Powłoka gumowa i uszczelka gumowa (EPDM).

Wersja:Stopka, polerowana.
Trzpień gwintowany, niepowlekany.
Powłoka gumowa i uszczelka gumowa, czarna.
Wskazówka:Stopka jest wyposażona w tuleję regulacyjną przykrywającą części gwintu. Wewnątrz tulei zamontowany jest pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym. Zapobiega on wnikaniu zanieczyszczeń.

Uszczelka EPDM odpowiada wytycznym zawartym w normach USDA dot. produktów gumowych.

Stopki poziomujące ze stali nierdzewnej dla obszarów sterylnych otrzymały certyfikat Equipment Acceptance Certificate Departamentu Rolnictwa USA (USDA).

Podane w tabeli wartości obciążenia oparte są na serii eksperymentów, podczas których obciążenie statyczne było przykładane prostopadle do talerzyka w środkowym punkcie przekroju trzpienia. Podane wartości nie uwzględniają oddziałujących promieniowo sił powstających podczas drgań lub innych wstrząsów wpływających na obciążalność.
Wskazówka dotycząca planu:
1) Zakres przestawny
Cechy szczególne:
Stal nierdzewnaRoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0741 Stopki poziomujące stal nierdzewna dla obszarów sterylnych 146 kB

Rysunki

Stopki poziomujące stal nierdzewna dla obszarów sterylnych

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1D2HH1H2H3LL1L3SWSW1Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0741.08016X14380M162425188381236585150172010 203,58 PLN
K0741.08020X14380M203025188381236585150172610 231,72 PLN
K0741.10016X144100M162430193431286585150172015 231,98 PLN
K0741.10020X144100M203030193431286585150172615 259,80 PLN
K0741.10024X144100M243530194441296585150203015 266,50 PLN
K0741.12016X144120M162432195451306585150172030 293,76 PLN
K0741.12020X144120M203032195451306585150172630 322,38 PLN
K0741.12024X144120M243532196461316585150203030 322,38 PLN
K0741.15016X150150M162435198481336585150172030 311,64 PLN
K0741.15020X150150M203035198481336585150172630 338,96 PLN
K0741.15024X150150M243535199491346585150203040 356,40 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl