Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nóżkitłumiące drgania
K0670

Nóżki tłumiące drgania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Talerzyk – stal lub stal nierdzewna 1.4404.
Podkładka tłumiąca drgania – elastomer PUR (Sylomer V12).

Wersja:Talerzyk pasywowany na niebiesko lub niepowlekane.
Podkładka tłumiąca drgania, przyklejona, antypoślizgowa.
Zakres odporności termicznej od -30 °C do +70 °C.
Wskazówka:

Podana w tabeli obciążalność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne na element tłumiący drgania nie powinno przekroczyć.
To obciążenie statyczne odpowiada dociskowi 0,4N/mm², który pozwala materiałowi uzyskać optymalne właściwości tłumiące drgania. Przy tym uwzględniono, że podczas obciążenia dynamicznego dochodzi do dodatkowego docisku dochodzącego do 0,6 N/mm².
Podkładka tłumiąca drgania pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta izolacyjna
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0670 Nóżkitłumiące drgania 221 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca stopek wahliwych tłumiących drgania 289 kB

Rysunki

Nóżkitłumiące drgania

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

Materiał
korpusu
DD1D2HH1
(przy nacisku
0 / 0,4 / 0,6 N/mm˛)
Obciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0670.036stal3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 36,72 PLN
K0670.046stal4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 56,22 PLN
K0670.056stal56509194 / 2,8 / 1,90,705 72,53 PLN
K0670.074stal74689214 / 2,8 / 1,91,372 108,82 PLN
K0670.1036stal nierdzewna3630,55,5154 / 2,8 / 1,90,212 49,03 PLN
K0670.1046stal nierdzewna4640,56,6174 / 2,8 / 1,90,435 81,38 PLN
K0670.1056stal nierdzewna56509194 / 2,8 / 1,90,705 96,83 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl