Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Stopki dociskowerozszerzona DIN 6311
K0392

Stopki dociskowe rozszerzona DIN 6311

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal: utwardzana dyfuzyjnie. Pierścień rozprężny – stal sprężynowa.
Stal nierdzewna: z połyskiem. Pierścień rozprężny – stal nierdzewna.
Wersja:Stal oksydowana.
Stal nierdzewna z połyskiem.
Wskazówka:Podczas montażu wkręta dociskowego pochylić go jak najdalej w kierunku przerwy w szczelinie. Pierścień jest wmontowany w stopce.Wskazówka dotycząca planu:
Forma S: element dociskowy z pierścieniem rozprężnym
Forma T: forma niska, duża powierzchnia mocowania z pierścieniem rozprężnym

1) Powierzchnia dociskowa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0392 Stopki dociskowerozszerzona DIN 6311 186 kB

Rysunki

Stopki dociskowerozszerzona DIN 6311

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
FormaD1D2D4H1H2T1dla wkrętów dociskowych
z czopem kulistym
DIN 6332
CADOsp.CenaZamów
K0392.06stalS124,61072,54M6 6,18 PLN
K0392.08stalS166,112945M8 6,68 PLN
K0392.10stalS208,1151156M10 7,73 PLN
K0392.12stalS258,1181377M12 9,22 PLN
K0392.16stalS3212,1221577,5M16 14,96 PLN
K0392.20stalS4015,6281698M20 21,70 PLN
K0392.108stalT256,112844,5M8 11,98 PLN
K0392.110stalT328,1181066M10 / M12 15,84 PLN
K0392.116stalT4012,1221277M16 20,42 PLN
K0392.061stal nierdzewnaS124,61072,54M6 11,26 PLN
K0392.081stal nierdzewnaS166,112945M8 11,93 PLN
K0392.101stal nierdzewnaS208,1151156M10 13,91 PLN
K0392.121stal nierdzewnaS258,1181377M12 16,50 PLN
K0392.161stal nierdzewnaS3212,1221577,5M16 26,94 PLN
K0392.201stal nierdzewnaS4015,6281698M20 39,13 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl