- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K2035Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z filcową... |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus poliamidowy. Powierzchnia ślizgowa z syntetycznego filcu igłowanego.Wersja:Korpus czarny.Wskazówka:Regulację stopek należy przeprowadzać bez obciążenia. Podana osiowa obciążalność statyczna odnosi się do śruby wykręconej na 10 mm, ułożonej całkowicie płasko. Zaślepki regulowane nie są odpowiednie jako obciążeniowe podstawki ślizgowe i nie są przewidziane do obciążeń dynamicznych.
Kształt lameli nakrętki może być zamknięty lub przerywany.Zastosowanie:Zaślepki regulowane są stosowane w rurach stalowych, jako osłony rur oraz okrągłe stelaże aluminiowe w przemyśle, w rzemiośle i gospodarstwie domowym. W szczególności nadają się do wrażliwych i twardych podłóż, jak kamień, laminat, aby uniknąć zadrapań.Montaż:Można wcisnąć je ręką lub wbić miękkim młotkiem.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Rysunki (przegląd ogólny) |
Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt A, okrągła |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2035.0030101529 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 11,55 PLN | | K2035.0030101560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 12,94 PLN | | K2035.0030152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 27 | 29 | 28 | 2,5 | Ø30x1,5-2 | | | 14,03 PLN | | K2035.0032152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 29 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 11,75 PLN | | K2035.0032152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 32 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,7 | 60 | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 13,10 PLN | | K2035.0035202529 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 12,37 PLN | | K2035.0035202560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35×2–2,5 | | | 13,82 PLN | | K2035.0035152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 12,37 PLN | | K2035.0035152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 13,82 PLN | | K2035.0038152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 12,94 PLN | | K2035.0038152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 38 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 14,39 PLN | | K2035.0040202529 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 13,20 PLN | | K2035.0040202560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 14,70 PLN | | K2035.0040152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 13,14 PLN | | K2035.0040152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 14,65 PLN | | K2035.0045152031 | do rur okrągłych | A | okrągły | 45 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 16,00 PLN | | K2035.0050152031 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 16,00 PLN | |
|
Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego z filcową powierzchnią ślizgową do rur okrągłych i kwadratowych, kształt B, kwadratowa |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | A | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2035.3030101529 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 12,17 PLN | | K2035.3030101560 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1-1,5 | | | 13,56 PLN | | K2035.3030152029 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 29 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 12,01 PLN | | K2035.3030152060 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 30 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 19,5 | 60 | 28 | 3 | 30x30x1,5-2 | | | 13,41 PLN | | K2035.3535152029 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 13,04 PLN | | K2035.3535152060 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x1,5-2 | | | 14,55 PLN | | K2035.3535202529 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 12,83 PLN | | K2035.3535202560 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 35 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 35x35x2-2,5 | | | 14,34 PLN | | K2035.4040152029 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 14,24 PLN | | K2035.4040152060 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x1,5-2 | | | 15,84 PLN | | K2035.4040202529 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 14,13 PLN | | K2035.4040202560 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 40 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 60 | 28 | 3 | 40x40x2-2,5 | | | 15,69 PLN | | K2035.4545152029 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 45 | M22 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 29 | 28 | 3 | 45x45x1,5-2 | | | 16,62 PLN | | K2035.5050152031 | do rur kwadratowych | B | kwadratowy | 50 | M30 | 25 | 5 | 5 | 3 | 29,3 | 31 | 41 | 3 | 50x50x1,5-2 | | | 18,01 PLN | |
|
|
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|