- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0686Stopki antywibracyjne typ H2 |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Części metalowe ze stali o klasie wytrzymałości 5.6. Elastomer – kauczuk naturalny, twardość 40° lub 60° w skali Shore’a A.Wersja:Stal ocynkowana.Wskazówka:Stopki antywibracyjne charakteryzują się wysoką elastycznością zarówno w kierunku promieniowym, jak i osiowym, i tym samym zapewniają doskonałą ochronę przed uderzeniami. Wyjątkowy kształt stopek antywibracyjnych zapewnia izolację akustyczną oraz izolację drgań maszyn i agregatów o niskiej częstotliwości własnej. Szczególnie nadają się do zabezpieczania delikatnych urządzeń.
Elementów nie wolno poddawać naprężeniom rozciągającym.Zakres temperatury:-30 °C do +80 °CCechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Wersja | A | B | D | D1 | D2 | D3 | H | L | Obciążalność maks. kN | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0686.03502040 | Twardość 40° wg Shore’a A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,034 | | | 17,45 PLN | | K0686.05002540 | Twardość 40° wg Shore’a A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,2 | | | 24,69 PLN | | K0686.07003540 | Twardość 40° wg Shore’a A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,39 | | | 42,18 PLN | | K0686.08504040 | Twardość 40° wg Shore’a A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 0,68 | | | 57,24 PLN | | K0686.09004540 | Twardość 40° wg Shore’a A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 1,28 | | | 84,82 PLN | | K0686.13006340 | Twardość 40° wg Shore’a A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 2,7 | | | 198,78 PLN | | K0686.18008540 | Twardość 40° wg Shore’a A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 3,7 | | | 398,84 PLN | | K0686.03502060 | Twardość 60° wg Shore’a A | 50 | 43 | 35 | 18 | M6 | 7 | 20 | 64 | 0,09 | | | 17,45 PLN | | K0686.05002560 | Twardość 60° wg Shore’a A | 66 | 56 | 50 | 33 | M8 | 8 | 25 | 85 | 0,49 | | | 24,69 PLN | | K0686.07003560 | Twardość 60° wg Shore’a A | 92 | 76 | 70 | 45 | M10 | 10 | 35 | 114 | 0,78 | | | 42,18 PLN | | K0686.08504060 | Twardość 60° wg Shore’a A | 110 | 96 | 85 | 53 | M10 | 11,5 | 40 | 136 | 1,45 | | | 57,24 PLN | | K0686.09004560 | Twardość 60° wg Shore’a A | 124 | 101 | 90 | 58 | M10 | 11,5 | 45 | 151 | 2,15 | | | 84,82 PLN | | K0686.13006360 | Twardość 60° wg Shore’a A | 120 | - | 130 | 78 | M12 | 14,5 | 63 | 150 | 4,9 | | | 198,78 PLN | | K0686.18008560 | Twardość 60° wg Shore’a A | 160 | - | 180 | 100 | M16 | 14,5 | 85 | 200 | 7,35 | | | 398,84 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|