Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal.
Tworzywo sztuczne PA 6.
Wersja:oksydowana.
Tworzywo sztuczne, czarne.
Wskazówka:Odpowiednie do wkrętów dociskowych z czopem kulistym.Wskazówka dotycząca planu:
1) Powierzchnia dociskowa
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0393 Stopki dociskowe 258 kB

Rysunki

Stopki dociskowe
Stopki dociskowe

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaMateriał
korpusu
D1D2D4H1H2L5Odpowiedni do
wkrętów dociskowych
CADOsp.CenaZamów
K0393.06Astal154,48,67,62,53,8M6 4,92 PLN
K0393.08Astal185,91293,54,4M8 5,75 PLN
K0393.10Astal217,9151145M10 5,96 PLN
K0393.12Astal257,9181356,9M12 8,03 PLN
K0393.206Apoliamid154,48,67,62,53,8M6 2,02 PLN
K0393.208Bpoliamid185,91293,54,4M8 2,44 PLN
K0393.210Cpoliamid217,9151145M10, M12 2,69 PLN
K0393.212Cpoliamid257,9181356,9M10, M12 3,52 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl