Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki do stopek wahliwychtłumiące drgania
K0419

Talerzyki do stopek wahliwych tłumiące drgania

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:

Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy lub stal nierdzewna 1.4305.
Podkładka tłumiąca drgania – elastomer PUR (Sylomer V12).

Wersja:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy, czarna powłoka proszkowa. Talerzyk – stal nierdzewna z połyskiem. Szara podkładka tłumiąca drgania, przyklejona, antypoślizgowa. Zakres odporności termicznej od -30 °C do +70 °C.Wskazówka:

Podana w tabeli obciążalność jest wartością zalecaną, której stałe obciążenie statyczne na element tłumiący drgania nie powinno przekroczyć.
To obciążenie statyczne odpowiada dociskowi 0,4N/mm², który pozwala materiałowi uzyskać optymalne właściwości tłumiące drgania. Przy tym uwzględniono, że podczas obciążenia dynamicznego dochodzi do dodatkowego docisku dochodzącego do 0,6 N/mm².
Podkładka tłumiąca drgania pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.

Stopki wychylne składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego lub głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem gwintowanym lub każdą głowicą kulową.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421.
Odpowiednie główki – patrz K0422.

Wskazówka dotycząca planu:
1) Płyta izolacyjna
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0419 Talerzyki do stopek wahliwychtłumiące drgania 170 kB
 Wskazówka techniczna dotycząca stopek wahliwych tłumiących drgania 289 kB

Rysunki

Talerzyki do stopek wahliwychtłumiące drgania

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaMateriał
korpusu
D

D1HH1
(przy nacisku 0 / 0,4 / 0,6 N/mm˛)
Obciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0419.20401cynk4030,5257 / 5,9 / 4,80,062  55,84 PLN
K0419.20501cynk5040,5257 / 5,9 / 4,80,212  67,93 PLN
K0419.20601cynk6050257 / 5,9 / 4,80,433  77,44 PLN
K0419.20801cynk8068257 / 5,9 / 4,80,614  102,34 PLN
K0419.20402stal nierdzewna4030,5257 / 5,8 / 4,90,212  104,00 PLN
K0419.20502stal nierdzewna5040,5257 / 5,8 / 4,90,435  136,62 PLN
K0419.20602stal nierdzewna6050257 / 5,8 / 4,90,705  173,83 PLN
K0419.20802stal nierdzewna8068257 / 5,8 / 4,91,372  275,03 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl