Zaślepki regulowane z tworzywa sztucznego do rur okrągłych i kwadratowych, kształt A, okrągła |
Więcej informacji |
Nr Zamówienia | Wersja 2 | Forma | Typ formy | D | D1 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW | Obciążalność maks. kN (tylko przy obciążeniu statycznym) | Odpowiedni do | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K2033.0025152022 | do rur okrągłych | A | okrągły | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 22 | 29,5 | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 4,20 PLN | | K2033.0025152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 25 | M16 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 24 | 1,5 | Ø25x1,5-2 | | | 5,59 PLN | | K2033.0030101529 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 4,51 PLN | | K2033.0030101560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 30 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø30x1-1,5 | | | 6,11 PLN | | K2033.0032152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 29 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 4,55 PLN | | K2033.0032152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 32 | M22 | 5 | 5 | 19,7 | 60 | - | 28 | 3 | Ø32x1,5-2 | | | 6,21 PLN | | K2033.0035152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 5,18 PLN | | K2033.0035202529 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 5,34 PLN | | K2033.0035152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x1,5-2 | | | 6,83 PLN | | K2033.0035202560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 35 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø35x2-2,5 | | | 7,45 PLN | | K2033.0038152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 5,07 PLN | | K2033.0038152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 38 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø38x1,5-2 | | | 6,89 PLN | | K2033.0040152029 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x1,5-2 | | | 6,16 PLN | | K2033.0040202529 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 29 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 6,58 PLN | | K2033.0040152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40×1,5–2 | | | 8,03 PLN | | K2033.0040202560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 40 | M22 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 28 | 3 | Ø40x2-2,5 | | | 8,23 PLN | | K2033.0042152031 | do rur okrągłych | A | okrągły | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø42x1,5-2 | | | 7,56 PLN | | K2033.0042152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 42 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø42×1,5–2 | | | 9,42 PLN | | K2033.0045152031 | do rur okrągłych | A | okrągły | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 7,87 PLN | | K2033.0045152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 45 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø45x1,5-2 | | | 9,63 PLN | | K2033.0050152031 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 8,44 PLN | | K2033.0050202531 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 9,00 PLN | | K2033.0050152060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x1,5-2 | | | 10,14 PLN | | K2033.0050202560 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50x2-2,5 | | | 10,93 PLN | | K2033.0051122031 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 31 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 8,44 PLN | | K2033.0051122060 | do rur okrągłych | A | okrągły | 50,8 | M30 | 5 | 5 | 29,3 | 60 | - | 41 | 3 | Ø50,8x1,2-2 | | | 10,14 PLN | | K2033.0060152080 | do rur okrągłych | A | okrągły | 60 | S42X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 58 | 3 | Ø60x1,5-2 | | | 23,91 PLN | | K2033.0080152040 | do rur okrągłych | A | okrągły | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 40 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 20,70 PLN | | K2033.0080152080 | do rur okrągłych | A | okrągły | 80 | S56X2 | 6 | 10 | 34,7 | 80 | - | 74 | 3 | Ø80x1,5-2 | | | 26,91 PLN | |
|