- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K1916Elementy dociskowe z zawleczką |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal automatowa.Wersja:Utwardzone dyfuzyjnie i oksydowane.Wskazówka:Za pomocą trzpienia poprzecznego trzpień gwintowany K0390 jest nierozerwalnie łączony z talerzykiem oporowym.Cechy szczególne: PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | P | P1 | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K1916.06 | 12 | 4,6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 4 | 1,6 | | | 12,06 PLN | | K1916.08 | 16 | 6,1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3,5 | 5 | 2 | | | 11,70 PLN | | K1916.10 | 20 | 8,1 | 15 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4,6 | 7 | 2,7 | | | 13,93 PLN | | K1916.12 | 25 | 8,1 | 18 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4,6 | 7 | 2,7 | | | 16,41 PLN | | K1916.14 | 28 | - | 20 | 2,5 | 10 | 14 | 6 | 5,7 | 7,5 | 2,5 | | | 23,35 PLN | | K1916.16 | 32 | 12,1 | 22 | 2,5 | 14 | 15 | 7 | 6,7 | 7,5 | 2,5 | | | 25,10 PLN | | K1916.20 | 40 | 15,6 | 28 | 2,5 | 18 | 16 | 9 | 8,3 | 8 | 3 | | | 35,81 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|