Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy
K0417

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych cynkowy odlew...

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Talerzyk – cynkowy odlew ciśnieniowy.
Podkładka antypoślizgowa – elastomer termoplastyczny.
Wersja:Talerzyk – czarna powłoka proszkowa.Wskazówka:Stopki wahliwe składają się z talerzyka i trzpienia gwintowanego wzgl. głowicy kulowej. Każdy talerzyk można zestawić z każdym trzpieniem bądż głowicą kulową.
Podkładka antypoślizgowa pochłania wibracje i zabezpiecza przed ślizganiem.
Dobór trzpieni gwintowanych – patrz K0421.
Odpowiednie główki – patrz K0422.
Wskazówka dotycząca planu:
Forma C z otworem mocującym, bez podkładki antypoślizgowej
Forma D z otworem mocującym, z podkładką antypoślizgową
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0417 Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy 206 kB
 Wskazówka techniczna dla stopek wahliwych 415 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych cynkowy odlew ciśnieniowy

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, typ C

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0417.30801C801830  68,36 PLN

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, forma D

Więcej informacji

Rysunki

Talerzyki ze wspornikiem do stopek wahliwych, cynkowy odlew ciśnieniowy, forma D

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

FormaDHObciążalność
maks. kN
CADOsp.CenaZamów
K0417.40801D802030  80,78 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl