Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Szanowni Klienci,
w związku z awarią techniczną systemów informatycznych, nasza działalność jest obecnie możliwa tylko w ograniczonym zakresie. Mogą w związku z tym wystąpić opóźnienia w realizacji zamówień! Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Zamówienia prosimy kierować na adres: polska@kipp.pl
Z poważaniem HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Grupy towarów
Nastawne nóżki do przyrządówdo profili aluminiowych
K0432

Nastawne nóżki do przyrządów do profili aluminiowych

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Korpus z termoplastu wzmocnionego włóknem szklanym.
Trzpień i podkładka ze stali.
Wersja:Korpus czarny.
Trzpień i podkładka ocynkowane.
Wskazówka:Nóżki nastawne najlepiej nadają się do stołów i lekkich przyrządów. Wysokość nóżki można nastawić bezstopniowo pokręcając nakrętkę ręką lub kluczem. Wpusty korpusu centrują i uniemożliwiając jego przekręcenie. Używając nakrętek prostokątnych (kamieni), można mocować nóżki w rowkach profili aluminiowych unikając wiercenia i gwintowania.Wskazówka dotycząca planu:
1) Końcówka
2) Nakrętka
Cechy szczególne:
RoHS
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0432 Nastawne nóżki do przyrządówdo profili aluminiowych 269 kB

Rysunki

Nastawne nóżki do przyrządówdo profili aluminiowych

Wybór/filtr artykułów

Nr Zamówienia

A
dla profili
aluminiowych
BC
dla rowka
DD1D2
dla wkręta z
łbem wpuszczanym
HH1LSW1Obciążalność
maks. kN (tylko przy
obciążeniu statycznym)
CADOsp.CenaZamów
K0432.3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 31,60 PLN
K0432.3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 31,60 PLN
K0432.4008084028840M8M645-6554-749301,5 33,80 PLN
K0432.40100640281040M6M645-6554-749301,5 33,80 PLN
K0432.40100840281040M8M645-6554-749301,5 33,80 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2022 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl