- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisWskazówka:Tutaj znajdą Państwo odpowiedni osprzęt do danego artykułu.Cechy szczególne: |
Nr Zamówienia | Nazwa artykułu | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0707.10X45 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X45, SW=5, STAL CZARNY | | | 4,20 PLN | | K0707.10X50 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X50, SW=5, STAL CZARNY | | | 4,24 PLN | | K0707.10X60 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X60, SW=5, STAL CZARNY | | | 4,51 PLN | | K0707.10X70 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X70, SW=5, STAL CZARNY | | | 5,23 PLN | | K0707.10X80 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X80, SW=5, STAL CZARNY | | | 6,11 PLN | | K0707.10X90 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X90, SW=5, STAL CZARNY | | | 7,20 PLN | | K0707.10X100 | TRZPIEŃ GWINTOWANY, GNIAZDO SZEŚCIOKĄTNE Z KONCOWKA SCIETA, DIN EN ISO4026 M10X100, SW=5, STAL CZARNY | | | 9,06 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|