- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
|
K0299_CNóżki pozycjonujące, forma C, powierzchnia kulista hartowana |
powrót |
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Korpus – stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany. Powierzchnie stykowe utwardzone dyfuzyjnie.Wskazówka:Nóżki stosuje się do podpierania i mocowania przedmiotów surowych i obrobionych. Ponadto mogą służyć jako opory i dociski w przyrządach i narzędziach. PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Forma | B | D | G | H | R | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0299.306010 | C | 11 | 10 | M6 | 10 | 15 | 10 | | | 29,45 PLN | | K0299.306020 | C | 11 | 10 | M6 | 20 | 15 | 10 | | | 33,22 PLN | | K0299.308010 | C | 13 | 13 | M8 | 10 | 20 | 13 | | | 36,80 PLN | | K0299.308015 | C | 13 | 13 | M8 | 15 | 20 | 13 | | | 52,27 PLN | | K0299.308030 | C | 13 | 13 | M8 | 30 | 20 | 13 | | | 43,84 PLN | | K0299.310010 | C | 16 | 17 | M10 | 10 | 30 | 17 | | | 44,40 PLN | | K0299.310020 | C | 16 | 17 | M10 | 20 | 30 | 17 | | | 55,68 PLN | | K0299.310040 | C | 16 | 17 | M10 | 40 | 30 | 17 | | | 57,60 PLN | | K0299.312010 | C | 20 | 19 | M12 | 10 | 40 | 19 | | | 46,84 PLN | | K0299.312025 | C | 20 | 19 | M12 | 25 | 35 | 19 | | | 71,93 PLN | | K0299.312050 | C | 20 | 19 | M12 | 50 | 35 | 19 | | | 77,17 PLN | | K0299.316015 | C | 24 | 27 | M16 | 15 | 50 | 27 | | | 156,29 PLN | | K0299.316030 | C | 24 | 27 | M16 | 30 | 50 | 27 | | | 124,57 PLN | | K0299.316060 | C | 24 | 27 | M16 | 60 | 50 | 27 | | | 167,73 PLN | | K0299.320040 | C | 29 | 32 | M20 | 40 | 60 | 32 | | | 285,76 PLN | | K0299.320080 | C | 29 | 32 | M20 | 80 | 60 | 32 | | | 221,59 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|