- Elementy manipulacyjne | Standardowe elementy maszyn
- Rękojeści i dźwignie nastawne, dźwignie mimośrodowe
- Uchwyty, pokrętła
- Uchwyty pałąkowe, uchwyty rurowe, uchwyty kasetowe
- Koła ręczne, Korby, Wskaźniki położenia
- Zamki obrotowe, krawędziowe profile ochronne
- Zawiasy
- Stopki wychylne
- Złączki i łączniki, złącza profilowe
- Prowadnice teleskopowe
- Zapięcia, zapięcia zatrzaskowe, zamki zapadkowe
- Dociskacze, napinacze suwakowe
- Elementy mocujące
- Zatrzaski, trzpienie ustalające, trzpienie montażowe
- Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące
- Elementy do maszyn i przyrządów
- Przeguby
- Magnesy
- Elementy tłumiące
- Olejowskazy,
Korki odpowietrzające
- Taśmy ze skalą, pierścienie skalowe, libelle
- Technika transportu wewnętrznego
- Narzędzia, sprzęt warsztatowy
- Osłona higieniczna
- Systemy mocujące
- Wykonania Specjalne
- Produkty klasyczne
- Nowa numeracja produktów
|
Opis artykułu/ilustracje produktu |
|
|
OpisMateriał:Stal ulepszana cieplnie lub mosiądz.Wersja:Stal ulepszona i oksydowana. Mosiądz niepowlekany.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:
Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
|
Nr Zamówienia | Materiał korpusu | B | D | E | H | SW | CAD | Osp. | Cena | Zamów |
---|
K0307.06030 | stal po ulepszeniu cieplnym | 25 | M6 | 11,5 | 30 | 10 | | | 18,69 PLN | | K0307.06040 | stal po ulepszeniu cieplnym | 35 | M6 | 11,5 | 40 | 10 | | | 18,69 PLN | | K0307.06050 | stal po ulepszeniu cieplnym | 45 | M6 | 11,5 | 50 | 10 | | | 18,69 PLN | | K0307.08036 | stal po ulepszeniu cieplnym | 30 | M8 | 15 | 36 | 13 | | | 22,75 PLN | | K0307.08046 | stal po ulepszeniu cieplnym | 40 | M8 | 15 | 46 | 13 | | | 22,75 PLN | | K0307.08056 | stal po ulepszeniu cieplnym | 50 | M8 | 15 | 56 | 13 | | | 22,75 PLN | | K0307.10042 | stal po ulepszeniu cieplnym | 35 | M10 | 19,6 | 42 | 17 | | | 26,42 PLN | | K0307.10048 | stal po ulepszeniu cieplnym | 40 | M10 | 19,6 | 48 | 17 | | | 26,42 PLN | | K0307.10058 | stal po ulepszeniu cieplnym | 50 | M10 | 19,6 | 58 | 17 | | | 26,42 PLN | | K0307.10068 | stal po ulepszeniu cieplnym | 60 | M10 | 19,6 | 68 | 17 | | | 26,42 PLN | | K0307.12048 | stal po ulepszeniu cieplnym | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 29,46 PLN | | K0307.12070 | stal po ulepszeniu cieplnym | 60 | M12 | 21,9 | 70 | 19 | | | 33,23 PLN | | K0307.12080 | stal po ulepszeniu cieplnym | 70 | M12 | 21,9 | 80 | 19 | | | 33,23 PLN | | K0307.16055 | stal po ulepszeniu cieplnym | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 40,76 PLN | | K0307.16075 | stal po ulepszeniu cieplnym | 65 | M16 | 27,7 | 75 | 24 | | | 44,44 PLN | | K0307.16085 | stal po ulepszeniu cieplnym | 75 | M16 | 27,7 | 85 | 24 | | | 44,44 PLN | | K0307.12148 | mosiądz | 42 | M12 | 21,9 | 50 | 19 | | | 36,47 PLN | | K0307.16155 | mosiądz | 45 | M16 | 27,7 | 55 | 24 | | | 47,58 PLN | |
Inne artykuły tej kategorii |
|
Dostępność Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu. |
|