Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów
Nóżki z trzpieniem gwintowanym DIN 6320 (wersja 1971)
K0296

Nóżki z trzpieniem gwintowanym DIN 6320 (wersja 1971)

powrót

Opis artykułu/ilustracje produktu

Wywołaj/filtruj wszystkie artykuły
OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego 1.1172.Wersja:Oksydowane.Wskazówka:Podstawki płaskie K0292 i kołki K0293 mogą również służyć jako nóżki.Wskazówka dotycząca planu:
Forma A: z gładką powierzchnią styku
Forma B: z ryflowaną powierzchnią ze stopu twardego
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K0296 Nóżki z trzpieniem gwintowanym DIN 6320 (wersja 1971) 169 kB

Rysunki (przegląd ogólny)

Nóżki z trzpieniem gwintowanym DIN 6320 (wersja 1971)

Nóżki z czopem gwintowanym, forma A z gładką powierzchnią styku

Więcej informacji

Rysunki

Nóżki z czopem gwintowanym, forma A z gładką powierzchnią styku

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

GHBESWCADOsp.CenaZamów
K0296.06A8M6101111,510 6,00 PLN
K0296.061A6M6201111,510 6,42 PLN
K0296.08A10M815131513 6,93 PLN
K0296.081A9M830131513 9,00 PLN
K0296.10A13M10201619,617 11,24 PLN
K0296.101A13M10401619,617 14,18 PLN
K0296.12A15M12252021,919 14,59 PLN
K0296.121A15M12502021,919 18,69 PLN

Nóżki z czopem gwintowanym, forma B z wypustkami z węglika spiekanego

Więcej informacji

Rysunki

Nóżki z czopem gwintowanym, forma B z wypustkami z węglika spiekanego

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaFormaD

GHBESWCADOsp.CenaZamów
K0296.083B11,5M815131513 61,64 PLN
K0296.123B15M12252021,919 119,91 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl