Firma HEINRICH KIPP WERK wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę
Grupy towarów

Opis artykułu/ilustracje produktu

OpisMateriał:Stal do ulepszania cieplnego.Wersja:Ulepszone cieplnie, oksydowane.
Powierzchnia podparcia hartowana indukcyjnie, szlifowana.
Wskazówka:Podstawki mogą być stosowane zarówno jako precyzyjne i stabilne podpory, jak i ograniczniki.
Dzięki formie trzpienia, jaką posiadają podstawki, możliwe jest również ich zastosowanie z elementami o wąskich punktach podparcia.
PobieranieTutaj dostępne są informacje zebrane w formie PDF:

Dane CAD są zamieszczone w tabeli produktów.
 Arkusz danych K1105 Podstawki z gwintem wewnętrznym 129 kB

Rysunki

Podstawki z gwintem wewnętrznym

Wybór/filtr artykułów

Nr ZamówieniaD

D1EHH1PSWCADOsp.CenaZamów
K1105.2060420M6411208,5610 46,68 PLN
K1105.2060430M64113013,5910 47,61 PLN
K1105.2080430M8414,430131013 50,36 PLN
K1105.2080440M8414,440181413 51,08 PLN
K1105.2080630M8614,430131013 51,75 PLN
K1105.2080640M8614,440181413 52,37 PLN
K1105.2100630M1061930121017 53,77 PLN
K1105.2100650M1061950251517 56,78 PLN
K1105.2100830M1081930121017 55,48 PLN
K1105.2100850M1081950251517 58,17 PLN
K1105.2120640M12621,240181219 57,86 PLN
K1105.2120660M12621,260281819 60,44 PLN
K1105.2120840M12821,240181219 59,20 PLN
K1105.2120860M12821,260281819 61,85 PLN
Wyszukiwanie
MojeKONTOE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 PLN
Pokaż
Dostępność
Tutaj możesz sprawdzić dostępność produktu.
Polska
Mapa strony Drukuj Biuletyn Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Wszelkie prawa zastrzeżone. Tel. +48 71 339 21 44 · Faks +48 71 336 22 63 · polska@kipp.pl